Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SUBCON-PLUS-MODBUS/IL/BK - Connecteurs de bus D-SUB
2310808

Connecteur mâle D-SUB , 9 pôles, picot, à deux arrivées de câble de 35°, système de bus : pour coupleur de bus INLINE Modbus RTU/ASCII, résistance de terminaison connectable via un commutateur coulissant, brochage : 3, 5, 6, 8 ; blocs de jonction à vis

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Modification de l'orientation D-SUB grâce à un bloc de raccordement réversible