Le coupleur de bus avec E/S intégrées a été conçu pour une installation au sein d'un réseau EtherNet/IP™ et assure la liaison avec le système d'E/S Inline. Il est possible de juxtaposer jusqu'à 61 participants Inline au coupleur de bus. Le coupleur de bus prend en charge maximum 8 équipements PCP. Un fichier EDS correspondant est disponible pour l'intégration de la station Inline dans le système de programmation. Ce fichier peut également être téléchargé sur la page de l'article à l'adresse suivante : www.phoenixcontact.com/products.
IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
Coupleur de bus
2897758
Inline, Coupleur de bus, EtherNet/IP™, Connecteur femelle RJ45, Entrées TOR: 8, 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 80 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Renseignements sur les mesures | Dimensions connecteurs inclus |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| EtherNet/IP™ | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Section de câble admissible | 0,14 mm² ... 0,22 mm² (Paire torsadée) |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s (semi-duplex ou duplex intégral (détection automatique)) |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| Bus local Inline | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (détection automatique, pas de système hybride) |
| Bus de terrain: Passerelle pour le bus local | |
| Nombre max. d'abonnés au bus local | 61 (Les E/S embarquées sont deux participantes) |
| Limites du système | |
| Nombre de données de process (Données d’entrée) | max. 504 Octet |
| Nombre de données de process (Données de sortie) | max. 504 Octet |
| Nombre d'unités connectées supportées | max. 63 (par station) |
| Nombre d'abonnés raccordés au bus local | max. 61 (Les E/S embarquées sont deux participantes) |
| Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | max. 8 |
| Nombre de modules de dérivation avec dérivation bus interstation | 0 |
| Données de programmation | |
| Espace d'adressage d'entrées | 8 Bit |
| Espace d'adressage des sorties | 4 Bit |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 16 Bit |
| Longueur de répertoire (maître) | 512 Octet |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 |
| Nombre d'entrées | 8 |
| Type de raccordement | Connecteur Inline |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Tension d'entrée | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -30 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Courant d'entrée nominal pour UIN | typ. 3 mA |
| Trajet du courant | Limité à 3 mA maximum |
| Longueur de câble admissible pour le capteur | 100 m |
| Courant d'entrée typique par canal | typ. 3 mA |
| Temps d'amorçage typique | env. 500 µs |
| Temporisation en cas de passage du signal de 0 à 1 | 1,2 ms |
| Temporisation en cas de passage du signal de 1 à 0 | 1,2 ms |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode zéner bidirectionnelle |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Connecteur Inline |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Nombre de sorties | 4 |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits et contre les surcharges; Circuit de roue libre |
| Tension de sortie | 24 V DC -1 V (à l'intensité nominale) |
| Limitation de la tension de coupure inductive | env. -30 V |
| Capacité de charge maximale par sortie | max. 500 mA |
| Courant de sortie maximal par module | max. 2 A |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Courant de sortie à l'état hors circuit | max. 10 µA (En l'absence de charge, une tension peut également être mesurée au niveau d'une sortie non activée.) |
| Charge nominale inductive | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Charge nominale lampes | 12 W |
| Charge nominale ohmique | 12 W |
| Temporisation de signal lors de la désactivation d'une charge nominale ohmique | max. 250 µs (pour une charge de 0,5 A) |
| Temporisation de signal lors de l'application d'une charge nominale ohmique | max. 50 µs (pour une charge de 0,5 A) |
| Fréquence de commutation maximale en cas de charge nominale inductive | 0,5 Hz (1,2 H, 48 Ω) |
| Comportement en cas de surcharge | Redémarrage automatique |
| Comportement en cas de surcharge inductive | La sortie peut être détruite |
| Comportement en cas de coupure de tension | La sortie suit l'alimentation en tension sans temporisation |
| Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | protégé contre la tension inverse |
| Résistance à la tension en retour appliquée en permanence | max. 2 A |
| Temporisation du signal | typ. 1,2 ms |
| Coupure de la surintensité | min. 0,7 A |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Éléments fournis | y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage |
| Nombre de voies | 12 |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Diagnostic messages | Court-circuit ou surcharge des sorties TOR oui |
| Défaillance de l'alimentation des capteurs oui | |
| Défaillance de l'alimentation des actionneurs oui | |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 6,3 W |
| Puissance dissipée | typ. 1,7 W (Total, appareil) |
| Potentiels | |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits de l'alimentation logique; électronique |
| Protection contre les courts-circuits de l'alimentation analogue; électronique | |
| Potentiels: Alimentation coupleur de bus UBK ; l'alimentation logique UL (7,5 V) et analogique UANA (24 V) sont générées à partir de l'alimentation du coupleur de bus. | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 0,98 A (avec le nombre maximal de modules d'E/S raccordés) |
| 80 mA (sans modules d'E/S raccordés) | |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC |
| Alimentation | max. 0,8 A DC |
| Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 0,5 A DC |
| Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 8 A DC (Somme de UM + US) |
| Consommation de courant | max. 8 A DC |
| min. 3 mA (sans périphérique raccordé) | |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 8 A DC (Somme de UM + US) |
| Consommation de courant | max. 8 A DC |
| min. 6 mA (sans périphérique raccordé) | |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 25g |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Référence | 2897758 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI11D |
| Product key | DRI11D |
| GTIN | 4046356157926 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 335 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 320 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c9ea031a-2e0d-4b7b-8afb-6e9d51041fae |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 22,26 kg CO2e |
Produits compatibles
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/AL-NS 35 - Butée 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - Jeu de fiches 2878599
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connecteur RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connecteur RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Câble de données 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Câble d'installation 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Câble de réseau 1411842
Avantages
8 entrées TOR, 4 sorties TOR (embarquées)
EtherNet/IP™, Version 1.2
Web-based management (gestion basée sur le web)
2 raccordements RJ45
Détection automatique de la vitesse de transmission dans le bus local (500 kBit/s ou 2 MBit/s)
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem