Le coupleur de bus a été conçu pour une installation au sein d'un réseau EtherCAT® et assure la liaison avec le système d'E/S Inline. Il est possible de juxtaposer jusqu'à 63 participants Inline au coupleur de bus. EtherCAT® est une marque enregistrée et une technologie brevetée par la société Beckhoff Automation GmbH, Allemagne. Un fichier ESI correspondant est disponible pour l'intégration de la station Inline dans le système de programmation. Ce fichier peut être téléchargé à l'adresse suivante : www.phoenixcontact.net/product/2702507
IL EC BK-PAC
-
Coupleur de bus
2702507
Inline, Coupleur de bus, EtherCAT®, Connecteur femelle RJ45, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 119,4 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| EtherCAT® | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 100 Mbit/s (Duplex intégral) |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| Bus local Inline | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (détection automatique, pas de système hybride) |
| EtherCAT® | |
| Protocoles propres au système | Protocole de boîte aux lettres CAN application protocol over EtherCAT® |
| Protocole de boîte aux lettres File Access over EtherCAT® | |
| Spécification | ETG.1000 V1.02 |
| Limites du système | |
| Nombre d'unités connectées supportées | max. 63 (par station) |
| Nombre d'abonnés raccordés au bus local | max. 63 |
| Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | max. 16 |
| Nombre de modules de dérivation avec dérivation bus interstation | 0 |
| Données de programmation | |
| Longueur de répertoire (maître) | 512 Octet |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Position de montage | indifférent |
| Éléments fournis | avec Inline contacts et porte-étiquette |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Diagnostic messages | Messages sur l'objet 10F3hex - historique de diagnostic |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3,6 W |
| Potentiels: Alimentation coupleur de bus UBK ; l'alimentation logique UL (7,5 V) et analogique UANA (24 V) sont générées à partir de l'alimentation du coupleur de bus. | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 0,9 A (avec le nombre maximal de modules d'E/S raccordés) |
| typ. 50 mA (aucun équipement de bus local raccordé, à partir de la version matérielle 04) | |
| typ. 70,6 mA (aucun équipement de bus local raccordé, jusqu'à la version matérielle 03) | |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC |
| Alimentation | max. 0,8 A |
| Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 0,5 A DC |
| Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 8 A DC (Somme de UM + US) |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 8 A DC (Somme de UM + US) |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Interface Ethernet 1/interface Ethernet 2 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Interface Ethernet 1 / Logique (UBK, UL, UANA) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Interface Ethernet 1 / Périphérie (UM, US) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Interface Ethernet 1/terre fonctionnelle | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Interface Ethernet 2 / Logique (UBK, UL, UANA) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Interface Ethernet 2 / Périphérie (UM, US) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Interface Ethernet 2/terre fonctionnelle | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Logique (UBK, UL, UANA) / périphérie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Logique (UBK, UL, UANA) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Périphériques (UM, US) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 25g |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Référence | 2702507 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI11E |
| Product key | DRI11E |
| GTIN | 4055626258683 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 156,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 133 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9cba4bf3-dfdd-471d-b3b7-e112abf1e545 |
Produits compatibles
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/AL-NS 35 - Butée 1201662
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
FL CAT5 HEAVY - Câble de données 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Câble d'installation 2744830
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - Connecteur RJ45 1414382
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - Connecteur RJ45 1414395
-
VS-CT-RJ45-H - Pince à sertir 1653265
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Panneau de jonction 2744610
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-GR - Câble de jonction 1523699
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-GR - Câble de jonction 1523701
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-GR - Câble de jonction 1523703
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-RD - Câble de jonction 1697673
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-RD - Câble de jonction 1697676
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-RD - Câble de jonction 1697678
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
Avantages
2 raccordements RJ45
Adressage automatique
Représentation de la station sous forme d'appareil EtherCAT® modulaire par Modular Device Profile (MDP)
Communication de données acyclique (protocole de boîte aux lettres)
Prise en charge de SafetyBridge V3
Possibilité de mettre à jour le firmware
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem