Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Le bloc de jonction est un maître DALI compatible multi-maître selon la norme CEI 62386 (parties 101 et 103). Le maître DALI permet de commander des dispositifs d'éclairage avec des ballasts DALI ainsi que d'autres participants au bus DALI.
DALI 2
Identifiant de lhomologation: 3563Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Câblage à l'usine | 300 V | 11 A | 22 - 18 | |
300 V | 3,6 A | 22 - 18 | ||
D | ||||
Câblage à l'usine | 300 V | 10 A | 22 - 18 | |
300 V | 3,6 A | 22 - 18 |