Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet l'émission de signaux TOR.
IB IL 24 DO 16-ME
-
Module TOR
2897253
Inline, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 16, 24 V DC, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kbit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 48,8 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Bus local Inline | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Données de programmation | |
| Code de longueur (hexa) | 01 |
| Code ID (déc) | 189 |
| Code de longueur (décimal) | 01 |
| Canal des données de process | 16 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 0 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 2 Octet |
| Canal de paramètres (PCP) | 0 Octet |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 16 Bit |
| Télégramme de données du bus de terrain (PROFIBUS) | |
| Besoin en données de paramétrage | 4 Octet |
| Besoin en données de configuration | 4 Octet |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de sortie numérique | Semi-conducteurs |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Nombre de sorties | 16 |
| Circuit de protection | Protection des sorties contre les surcharges et les courts-circuits; électronique |
| Tension de sortie | 24 V DC (US - 1 V) |
| Limitation de la tension de coupure inductive | -46 V ... -15 V |
| Courant d'appel maximum | max. 1,5 A (pour 20 ms) |
| Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
| Courant de sortie maximal par module | 8 A |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC (Différence de tension pour INom = 1 V) |
| Puissance de commutation en cas de rupture de masse | typ. 100 mW (avec 1 kΩ de résistance de charge) |
| Tension de sortie à l'état hors circuit | max. 2 V |
| Courant de sortie à l'état hors circuit | max. 300 µA |
| Charge nominale inductive | 12 VA (1,2 H, 50 Ω) |
| Charge nominale lampes | 12 W |
| Charge nominale ohmique | 12 W (48 Ω) |
| Temporisation de signal lors de la désactivation d'une charge nominale inductive | typ. 50 ms (1,2 H, 50 Ω) |
| Temporisation de signal lors de la désactivation d'une charge nominale de lampe | typ. 1 ms |
| Temporisation de signal lors de la désactivation d'une charge nominale ohmique | typ. 1 ms |
| Temporisation de signal lors de l'allumage d'une charge nominale inductive | typ. 100 ms (1,2 H, 50 Ω) |
| Temporisation de signal lors de l'activation d'une charge nominale de lampe | typ. 100 ms (pour les fréquences de commutation jusqu'à 8 Hz , la charge de lampe se comporte comme une charge ohmique au-delà de cette fréquence) |
| Temporisation de signal lors de l'application d'une charge nominale ohmique | typ. 500 µs |
| Fréquence de commutation maximale en cas de charge nominale inductive | max. 0,5 Hz (1,2 H, 50 Ω) |
| Fréquence de commutation maximale en cas de charge nominale de la lampe | max. 8 Hz (Cette fréquence de commutation est limitée par le nombre d'équipements de bus, la structure du bus, le logiciel utilisé et par le système de commande ou d'ordinateur utilisé.) |
| Fréquence de commutation maximale en cas de charge nominale ohmique | max. 300 Hz (Cette fréquence de commutation est limitée par le nombre d'équipements de bus, la structure du bus, le logiciel utilisé et par le système de commande ou d'ordinateur utilisé.) |
| Temps de réaction en cas de court-circuit | ca. 3 s |
| Temps de réaction en cas de surcharge ohmique | ca. 3 s |
| Fréquence de redémarrage en cas de surcharge des lampes | 400 Hz |
| Fréquence de redémarrage en cas de surcharge ohmique | 400 Hz |
| Comportement en cas de surcharge | Redémarrage automatique |
| Comportement en cas de surcharge inductive | La sortie peut être détruite |
| Comportement en cas de coupure de tension | La sortie suit l'alimentation en tension sans temporisation |
| Validité des données de sortie | typ. 5 ms (après mise sous tension de la tension d'alimentation 24 V (mise sous tension)) |
| Energie unique en roue libre | 400 mJ |
| Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | protégé contre la tension inverse |
| Résistance à la tension en retour appliquée en permanence | à 2 A DC |
| Résistance à une surtension appliquée en permanence | non |
| Coupure de la surintensité | min. 0,7 A |
| Courant de sortie en position déconnectée en cas de rupture de masse | max. 25 mA |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Éléments fournis | y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage |
| Nombre de voies | 16 |
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec un mot de données de process |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Diagnostic messages | Court-circuit ou surcharge des sorties TOR Message d'erreur dans le mot de diagnostic (bus) ainsi que signalisation (2 Hz) par l'intermédiaire de la LED (D) sur le module |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3,4 W |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 90 mA |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 8 A |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 25g |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Référence | 2897253 |
| Conditionnement | 4 Unité(s) |
| Commande minimum | 4 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI132 |
| Product key | DRI132 |
| GTIN | 4046356148191 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 200,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 130 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
| SCIP | 96894778-eece-4f07-a833-72d563758188 |
Produits compatibles
-
IB IL PD GND-PAC - Distributeurs de potentiel 2862990
-
IB IL SCN-8 - Connecteur Inline 2726337
-
FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptateur frontal 2302764
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Champ de repérage 2727515
-
EMT (62X46)R - Etiquette enfichable 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
Avantages
16 sorties tout-ou-rien
Raccordement des actionneurs à 2 et 3 conducteurs
Intensité nominale par sortie : 500 mA
Intensité totale du module : 8 A
Sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem