Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il sert à l'acquisition de signaux tout-ou-rien.
IB IL 24 DI 4-ME
-
Module TOR
2863928
Inline, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 4, 24 V DC, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,2 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Bus local Inline | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Module | |
| Code ID (déc) | 190 |
| Code ID (hex) | BE |
| Code de longueur (hexa) | 41 |
| Code de longueur (décimal) | 65 |
| Canal des données de process | 0 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 4 Bit |
| Espace d'adressage des sorties | 0 Bit |
| Longueur de répertoire | 4 Bit |
| Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
| Besoin en données de configuration | 4 Octet |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 |
| Nombre d'entrées | 4 |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Tension d'entrée | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée | -30 V DC ... 30 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -3 V DC ... 5 V |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Courant d'entrée nominal pour UIN | min. 3 mA (pour tension nominale) |
| Courant du capteur par câble | max. 250 mA |
| Temps d'amorçage typique | < 1 ms |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Éléments fournis | avec Inline contacts et porte-étiquette |
| Nombre de voies | 4 |
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec 4 bits de données de process |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,6 W |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 40 mA |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 1 A |
| 0 A | |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2863928 |
| Conditionnement | 4 Unité(s) |
| Commande minimum | 4 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI131 |
| Product key | DRI131 |
| GTIN | 4017918962678 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 64,84 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 58,45 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | fc0ed2d2-41b7-4b0f-8d18-b2f5d95028c6 |
Produits compatibles
-
IB IL PD 24V-PAC - Distributeurs de potentiel 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Distributeurs de potentiel 2862990
-
IB IL SCN-8-CP - Connecteur Inline 2727608
-
IB IL SCN-8 - Connecteur Inline 2726337
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
Avantages
4 entrées TOR
Raccordement des capteurs à 2 et 3 conducteurs
Courant de charge admissible max. par capteur : 250 mA
Courant de charge admissible max. à la sortie du module : 1 A
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem