Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il permet d'acquérir et de sortir des signaux de tension et d'intensité analogiques.
AXL F AI2 AO2 1H
-
Module analogique
2702072
Axioline F, Module d'entrée et de sortie analogiques, Entrées analogiques: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, Sorties analogiques: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR2480202TA-02PRS
Identifiant de lhomologation: TE/1020/880590/21BSH
Identifiant de lhomologation: 840RINA
Identifiant de lhomologation: ELE008423XGABS
Identifiant de lhomologation: 23-2449604-PDAcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Produits compatibles
Avantages
2 canaux analogiques de saisie différentielle
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Plages de tension : 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
2 sorties analogiques
Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Plages de tension : 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Mise à jour des données de process < 150 μs
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée