L'automate modulaire AXC 3050, conçu pour le système I/O Axioline, est simple, rapide et robuste. Il garantit des performances maximales, une prise en main en toute facilité ainsi qu'une utilisation dans les environnements industriels les plus difficiles.
AXC 3050
-
Automate
2700989
Axiocontrol pour la commande directe des E/S Axioline F. Avec 3 interfaces Ethernet pour un raccordement supplémentaire d'E/S décentralisées via PROFINET, Modbus/TCP ou TCP/IP. Programmation selon CEI 61131-3. Inclue des connecteurs et un champ de repérage.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Automate |
| Gamme de produits | Axiocontrol |
| Type | modulaire |
| Écran | |
| Afficheur de diagnostic | non |
| Système d'exploitation | Windows® Embedded Compact 7 |
| Processeur | Intel®Atom® E660, 1x 1,3 GHz |
| Système en temps réel CEI-61131 | |
| Mémoire de programme | 4 Mo |
| Mémoire de données rémanente | 128 Koctet(s) |
| Stockage de données | 8 Mo |
| Nombre de modules de données en fonction | en fonction de la mémoire de données |
| Nombre de tâches de commande | 16 |
| Nombre de tâches de commande | 16 |
| Limites système | |
| Nombre de données de process (Données d'entrée/de sortie Axioline) | max. 8192 Bit (par station) |
| Nombre de données de process (Données d'entrée Axioline) | max. 4096 Bit (Bus local Axioline F (entrée)) |
| Nombre de données de process (Données de sortie Axioline) | max. 4096 Bit (Bus local Axioline F (sortie)) |
| Nombre d'unités connectées supportées (Axioline) | max. 63 (par station) |
| Nombre d'abonnés raccordés au bus local (Axioline) | max. 63 (Tenir compte de la consommation de courant) |
| PROFINET | |
| Fonctionnement de l'appareil | Contrôleur d' PROFINET, périphérique d' PROFINET |
| Spécification | Version 2.3 |
| Conformance Class | B |
| Taux de rafraîchissement | min. 1 ms (16 équipements) |
| min. 2 ms (32 équipements) | |
| min. 4 ms (64 équipements) | |
| min. 8 ms (32 équipements) | |
| min. 16 ms (256 équipements) | |
| Nombre d'unités connectées supportées (PROFINET-Controller) | max. 256 (sur le contrôleur PROFINET) |
| Device ID | 0095hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Fonction | |
| Afficheur de diagnostic | non |
| Fonction de redondance | oui |
| Remarque concernant la fonction de redondance | Redondance système applicative possible |
| Fonction de sécurité | non |
| Données de programmation | |
| Longueur de répertoire (maître) | 1482 Octet |
| Fonctionnalité | |
| Outil de programmation | PC Worx |
| Langues de programmation supportées | Liste d'instructions (IL) |
| Graphes séquentiels (FBDE/Grafcet) | |
| Schéma de contact (LD) | |
| Diagramme de blocs fonctionnels (FBD) | |
| Texte structuré (ST) | |
| Configuration requise | |
| Outil de configuration | Config+ à partir de la version 1.01 |
| Outil de diagnostic | DIAG+ |
| Système « temps réel » | eCLR |
| Interface application | OPC |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | max. 9,8 W |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ondulation résiduelle | ± 5 % |
| Courant max. absorbé | max. 976 mA (avec 2 A sur UBus pour les E/S et UL = 24 V) |
| Courant absorbé typique | typ. 408 mA (sans E/S et UL = 24 V) |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui |
| Potentiels: Alimentation en tension logique UL (à partir d'UL, l'alimentation du bus local Axioline F UBus est générée) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 976 mA (avec 2 A sur UBus pour les E/S et UL = 24 V) |
| Consommation de courant | typ. 408 mA (sans E/S et UL = 24 V) |
| Consommation de puissance | max. 23,5 W (2,0 A sur UBus, UL = 24 V) |
| Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (UBus) | |
| Tension d'alimentation | 5 V DC (via module d'embase de bus) |
| Alimentation | 2 A |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
| Compteur: | |
| Dénomination entrée | Entrée de comptage pour signaux 24 V |
| Nombre d'entrées | max. 2 (depuis n'importe quelle entrée TOR des modules Axioline F) |
| Fréquence d'entrée | max. 100 kHz (avec module AXL F DI16/1 HS 1H) |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Connecteur Axioline F | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Serveur Web | oui |
| Ethernet | |
| Système de bus | RJ45 |
| Nombre d'interfaces | 3 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| Nombre de voies | 3 |
| Bus local Axioline F | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Module d'embase de bus |
| Vitesse de transmission | 100 Mbit/s |
| Paramétrage/conduite/diagnostic | |
| Système de bus | USB |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Micro USB type B |
| Vitesse de transmission | max. 115,2 kBit/s |
| Nombre de voies | 1 |
| Service | |
| Système de bus | USB |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | USB type A, connecteur femelle |
| Largeur | 100 mm |
| Hauteur | 125,9 mm |
| Profondeur | 74 mm |
| Renseignements sur les mesures | La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715). |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 60 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Choc (fonctionnement) | 10g (Essai au choc longue durée selon la norme DIN EN 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | 5g |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 4500 m d'altitude) |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Conformité aux directives CEM | Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Décharge d'électricité statique (ESD) EN 61000-4-2/CEI 61000-4-2 Critère B, décharge par contact ±6 kV, décharge dans l'air ±8 kV |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Champs électromagnétiques EN 61000-4-3/CEI 61000-4-3 Critère A, intensité de champ : 10 V/m | |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Transitoires rapides en salves (Burst) EN 61000-4-4/CEI 61000-4-4 Critère B, ±2 kV | |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Surtension transitoire (Surge) 61000-4-5/CEI 61000-4-5 Critère B , câbles d'alimentation DC : ±0,5 kV/±0,5 kV (symétrique/asymétrique) , blindage de câble pour bus de terrain : ±1 kV | |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Perturbations conduites EN 61000-4-6/CEI 61000-4-6 Critère A; tension d'essai 10 V | |
| Test de l'émission de bruit selon EN 61000-6-3/CEI 61000-6-3 Propriétés des parasites EN 55022 Classe A |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2700989 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRAAEC |
| Product key | DRAAEC |
| GTIN | 4046356731201 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 461,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 444 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371091 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 10,12 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
SD FLASH 512MB - Mémoire de programme/configuration 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Mémoire de programme/configuration 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Mémoire de programme/configuration 2701801
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Mémoire de programme/configuration 2701800
-
SD FLASH 2GB - Mémoire de programme/configuration 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Mémoire de programme/configuration 2701190
-
PC WORX BASIC LIC - Logiciel de programmation 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Logiciel de programmation 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2402686
-
AXC BS - Connecteurs pour câbles de bus 2701582
-
AXL CN S/UL - Connecteurs 2701421
Avantages
Contrôleur PROFINET et appareil PROFINET
Extension possible de la mémoire avec une carte SD enfichable de 2 Go max.
3 interfaces Ethernet indépendantes
Modbus/TCP-Client
Serveurs web FTP et HTML5 intégrés
Prise en charge d'un grand nombre de protocoles tels que : http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP et bien d'autres.
Alimentation secourue intégrée pour désactivation ciblée de l'application
Homologations maritimes (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem