UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 16 A | - 14 |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Cadre Push-Pull en métal, Variante 14, incl. élément de contact avec raccordement à ressort, détrompage 24 V fixe selon directive pour PROFINET, pour découpe de montage rectangulaire, avec joint, sans vis de fixation
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 16 A | - 14 |