Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HSCP-SP 2,5-1U00-5015 - Bouchon
1493476

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 2,5 mm2, coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 300 V, nombre de potentiels: 0, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 0, nombre de connexions: 0, gamme d'articles: HSCP-SP 2,5-.., pas: 5 mm, nombre de picots par potentiel: 0, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: HSC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Bouchon

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Bouchons pour faces avant d'appareil complètement fermées
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité