FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Connecteurs mâles CMS
1154014

pas 0,8 mm
type de montage Sertissage SMD
Pictogramme
type de conditionnement Sangle en largeur de 44 mm

Connecteur mâle SMD, intensité nominale: 1,7 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 32, pas: 0,8 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, montage: Sertissage SMD

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
Des connexions mécaniques et électriques fiables, grâce au système de contact ScaleX des deux côtés
Robuste : la technologie ScaleX pour une compensation élevée des tolérances et une bonne protection des contacts
Un design flexible d'appareils : différents nombres de pôles, types et hauteurs d'empilage, avec une grande sécurité de connexion

Questions fréquemment posées


Est-il possible d'atteindre des intensités nominales supérieures à 1,7 A par contact ?

Oui, l'intensité nominale est de 1,7 A par contact pour un connecteur à 80 pôles entièrement alimenté, à une température ambiante de 20 °C. Cela signifie par exemple, pour une variante à 80 pôles avec 1,7 A par contact, un total de 80*1,7 A= 136 A. L... Voir plus

Oui, l'intensité nominale est de 1,7 A par contact pour un connecteur à 80 pôles entièrement alimenté, à une température ambiante de 20 °C. Cela signifie par exemple, pour une variante à 80 pôles avec 1,7 A par contact, un total de 80*1,7 A= 136 A. La courbe de capacité de charge représente le courant admissible en fonction de la température pour différents nombres de pôles. Dans la pratique, seules certaines broches sont souvent alimentées, ce qui permet d'obtenir des courants encore plus élevés par contact. Exemple : une alimentation sélective de quatre contacts permet d'atteindre 3,9 A par contact, soit au total 4*3,9 A= 15,6 A.
La variante blindée de l'article convient également à la transmission de courant via les deux reprises de blindage, sur le côté de l'article, de sorte que, pour une variante à 80 pôles, il est possible de transmettre 16 A par reprise de blindage. Une courbe de capacité de charge pour la reprise de blindage se trouve également dans les caractéristiques techniques.

Voir moins

Quelles sont les différences entre les zones de soudure des trois types de produits FP 0,8 différents ?

SH (shielded, blindé) : contacts sous le composant, contacts de blindage à l'extérieur
SL (short layout, layout court) : contacts sous le composant, aucun contact de blindage, compatible avec SH-Footprint
CVA (unshielded, non blindé) : contacts sortis et visibles


Qu'est-ce que ScaleX ?

ScaleX est la marque technologique déposée de notre système de contact breveté. Le double contact unique offre une connexion fiable et robuste, avec deux points de contact. Les contacts sont extrêmement bien protégés dans le boîtier et permettent une... Voir plus

ScaleX est la marque technologique déposée de notre système de contact breveté. Le double contact unique offre une connexion fiable et robuste, avec deux points de contact. Les contacts sont extrêmement bien protégés dans le boîtier et permettent une compensation de tolérance importante lors de l'enfichage, ce qui favorise la longévité de la connexion. Même à l'état enfiché, il est possible d'obtenir une compensation de tolérance exceptionnelle de +/- 0,3 mm et de placer plusieurs connecteurs sur un circuit imprimé. Il s'agit là d'une caractéristique extrêmement précieuse de la technologie ScaleX, qui permet des designs d'appareil d'un genre entièrement nouveau.

Voir moins

Qu'est-ce qui rend les connecteurs carte-à-carte de la série FP 0,8 si particuliers ?

Une particularité décisive de la série FP 0,8 est la possibilité de disposer plusieurs connecteurs carte-à-carte sur un circuit imprimé. Cela permet une nouvelle flexibilité dans le design d'appareils. La base en est la compensation élevée des toléra... Voir plus

Une particularité décisive de la série FP 0,8 est la possibilité de disposer plusieurs connecteurs carte-à-carte sur un circuit imprimé. Cela permet une nouvelle flexibilité dans le design d'appareils. La base en est la compensation élevée des tolérances, aussi bien lors de l'enfichage qu'à l'état enfiché. Grâce à la technologie ScaleX, le FP 0,8 est un spécialiste polyvalent en termes de robustesse, de flexibilité et de variabilité. Des transmissions de données élevées, pouvant atteindre 52 Gbit/s, et un courant admissible de 1,7 A par contact (à 20 °C) caractérisent le système. Les variantes blindées (SH) et non blindées (SL) à empreinte identique permettent de concevoir l'agencement du PCB avec une grande souplesse, sans adaptation en cas de changement de variante.

Voir moins

Avec quels nombres de pôles le connecteur carte-à-carte FP 0,8 est-il disponible ?

La gamme de produits FP 0,8 est disponible avec un nombre de pôles de 12, 20, 32, 52 et 80, en versions blindée et non blindée. D'autres nombres de pôles sont réalisables sur demande.


Pourquoi existe-t-il deux variantes non blindées CVA et SL dans la série FP 0,8 ?

La variante CVA non blindée offre l'avantage de contacts de soudure en exergue qui permettent un contrôle visuel automatisé.
La variante SL non blindée (sans blindage) présente l'avantage que les contacts à souder et donc l'empreinte sur le circui... Voir plus

La variante CVA non blindée offre l'avantage de contacts de soudure en exergue qui permettent un contrôle visuel automatisé.
La variante SL non blindée (sans blindage) présente l'avantage que les contacts à souder et donc l'empreinte sur le circuit imprimé sont identiques à ceux de la variante SH blindée. Il est ainsi possible d'utiliser des variantes blindées et non blindées sans modifier la configuration du circuit imprimé. Ici, les soudures peuvent être contrôlées par scan CT ou par analyse aux rayons X.

Voir moins

Le taux de transmission de données indiqué s'applique-t-il à toutes les combinaisons ?

Non, le taux de transmission de données indiqué se réfère à un exemple de combinaison. Il peut varier en fonction de la combinaison d'articles concernée. Des facteurs comme différentes hauteurs d'empilage – dues à des contacts plus longs ou plus cour... Voir plus

Non, le taux de transmission de données indiqué se réfère à un exemple de combinaison. Il peut varier en fonction de la combinaison d'articles concernée. Des facteurs comme différentes hauteurs d'empilage – dues à des contacts plus longs ou plus courts - influencent la qualité du signal et donc le débit de données réalisable. En collaboration avec vous, nous réalisons une optimisation de la transmission de données à haut débit pour des applications individuelles. N'hésitez pas à nous contacter.

Voir moins

Où se trouve le pôle 1 ?

Le pôle a1 (rangée a, broche 1) est indiqué sur l'article. Le pôle 1 est également indiqué dans les dessins TecDoc (dessin de famille de produits et dessin d'emballage). L'orientation de l'article pour le type de montage pour circuit imprimé et le se... Voir plus

Le pôle a1 (rangée a, broche 1) est indiqué sur l'article. Le pôle 1 est également indiqué dans les dessins TecDoc (dessin de famille de produits et dessin d'emballage). L'orientation de l'article pour le type de montage pour circuit imprimé et le sens d'enfichage sont ainsi clairement définis. Le client peut réaliser une autre définition dans sa documentation propre.

Voir moins

Où puis-je trouver des informations concernant les distances dans l'air et lignes de fuite étendues afin de réaliser les exigences de tension requises dans mon application ?

Les distances minimales sont indiquées dans les caractéristiques techniques. Nous calculons volontiers les distances concernant les connecteurs partiellement équipés ou entre les broches non équipées (appelées « death metal parts ») si vous le souhai... Voir plus

Les distances minimales sont indiquées dans les caractéristiques techniques. Nous calculons volontiers les distances concernant les connecteurs partiellement équipés ou entre les broches non équipées (appelées « death metal parts ») si vous le souhaitez. Il est ainsi possible de répondre à des exigences de tension plus élevées.

Voir moins

Où puis-je trouver plus d'informations concernant les connecteurs carte-à-carte ?

Notre site web contient entre autres des livres blancs, des nouveautés, des informations produits et des vidéos dans la rubrique Produits, sous 'Connecteurs carte-à-carte'. Téléchargez la brochure FINEPITCH Connecteurs carte-à-carte disponible au for... Voir plus

Notre site web contient entre autres des livres blancs, des nouveautés, des informations produits et des vidéos dans la rubrique Produits, sous 'Connecteurs carte-à-carte'. Téléchargez la brochure FINEPITCH Connecteurs carte-à-carte disponible au format e-paper. Elle vous donne des informations détaillées concernant les applications, les systèmes de contact et les caractéristiques techniques des produits. Elle contient également des informations concernant la transmission de données, la compatibilité électromagnétique (CEM) et le processus de soudage SMD.

Voir moins


Voir les FAQ