Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HSC-LR 9U KIT 5015 - Verrouillage
2203851

Boîtier électronique sur rail DIN, 9U, Système Lock and Release, largeur: 16,1 mm, hauteur: 111,8 mm, profondeur: 8,8 mm, coloris: bleu (similaire à RAL 5015)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Montage aisé, sans outil
Mécanisme de verrouillage Lock and Release de couleur différente pour une utilisation intuitive
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité