HSC-LR 5U KIT 9010 - Verrouillage
1090352

Boîtier électronique sur rail DIN, 5U, Système Lock and Release, largeur: 16,1 mm, hauteur: 67,95 mm, profondeur: 8,8 mm, coloris: blanc (similaire à RAL 9010)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Montage aisé, sans outil
Mécanisme de verrouillage Lock and Release de couleur différente pour une utilisation intuitive
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité