IPD CAP W32 WP GY - Capuchon de protection
1088710

Capuchon de protection, IPD, sans élément de verrouillage, IP66, IP68, IP69K, largeur : 32 mm, couleur : gris, pour IPD PL 5P2,5...

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Distribution facile de l'énergie grâce à l'enfichage direct des composants
Câblage simple et rapide sur le terrain grâce au raccordement Push-Lock
Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans l'ensemble du système
Verrouillage sûr et sans outils, même dans les situations de montage particulièrement difficiles
Mise en service rapide grâce aux modules de lignes précâblés