Couvercle, assure la protection contre le contact en cas de ponts FBS ...-5 et FBS ...-6 découpés en longueur, coloris : rouge
Capuchons de protection
Cache de protection M12 en plastique avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour des connecteurs mâles M12 non affectés
Cache de protection M12, pour connecteurs mâles M12 non occupés des câbles pour capteurs/actionneurs, connecteurs encastrables et appareils d'E/S sur le terrain
Vis de fermeture M12 pour connecteurs femelles M12 non occupés des câbles blindés pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs encastrables
Capot de protection anti-poussière, coloris: gris
Cache de protection M12 avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour connecteurs femelles M12 non affectés
Cache de protection métallique, Verrouillage à vis, M23, série: SH, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
Cache de protection en plastique, pour connecteur QUICKON, noir, avec bande de maintien, IP68
Capuchon de protection, IPD, avec élément de verrouillage, IP66, IP68, IP69K, largeur : 32 mm, couleur : gris, pour IPD P 5P2,5..., pour IPD W 5P2,5..., IPD H 5P,5..., IPD Y 5P2,5
Passe-câble de protection, matériau: Laiton, nickelé, coloris: argenté, diamètre intérieur: 10 mm