Embases paroi avant, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 32 A, Type de raccordement: Sertissage, longueur de câble: 300
Câbles photovoltaïques pour le câblage DC
Résistants aux températures extrêmes et aux UV : avec les câbles photovoltaïques de la série SUNCLIX, vous répondez à toutes les exigences du secteur solaire. Câblez les panneaux photovoltaïques facilement et efficacement. La gamme comprend des câbles DC au mètre ainsi que des outils et des accessoires pour le câblage sécurisé de votre installation photovoltaïque. Utilisez des câbles photovoltaïques unipolaires pour les sections de 2,5, 4, 6 à 10 mm², avec des longueurs de 100, 500 et 1 000 mètres.
Contact à sertir, série: SUNCLIX, Mâle, roulés, courant de référence: 40 A, section raccordable: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , matériau de contact: Cu
Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 40 A, Type de raccordement: Sertissage, diamètre de câble min.: 5 mm, diamètre de câble max.: 8 mm
Contact à sertir, série: SUNCLIX, Connecteur femelle, roulés, courant de référence: 27 A, section raccordable: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , matériau de contact: Cu
Embases paroi avant, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 32 A, Type de raccordement: Sertissage, longueur de câble: 200
Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 38 A, Type de raccordement: Sertissage, diamètre de câble min.: 5 mm, diamètre de câble max.: 8 mm
Embases paroi avant, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 32 A, Type de raccordement: Sertissage, longueur de câble: 300
Contact à sertir, série: SUNCLIX, Connecteur femelle, roulés, courant de référence: 40 A, matériau de contact: Cu
Embases paroi avant, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 38 A, Type de raccordement: Sertissage
Embases paroi avant, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, tension de référence: 1000 V DC, courant de référence: 38 A, Type de raccordement: Sertissage, longueur de câble: 350
Avantages
- Raccordement du conducteur sur site plus rapide et plus facile grâce à une technologie à raccordement rapide innovante
- Plus de flexibilité et de gain de temps grâce aux nombreuses technologies de raccordement et aux solutions préconfectionnées avec les connecteurs SUNCLIX à raccordement à sertir
- Câblage simplifié par la confection des connecteurs solaires sans aucun outil spécial
- Raccordement fiable à long terme grâce aux composants certifiés TÜV et UL
- Câblage moderne des installations photovoltaïques grâce à des solutions de raccordement globales