Câble de charge DC, avec connecteur de charge côté véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une charge rapide en courant continu (DC) de véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule CCS de type 1, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
CHARX PT1C-DC375-9,0MAS00P
-
Câble de charge DC
1889379
CHARX connect professional, CCS type 1, Câble de charge DC, jusqu'à 700 A dans Boost mode, 375 A permanent, 1000 V DC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, câble: 9 m, noir, droit, avec capteurs de température analogiques, prend en charge la mesure à quatre conducteurs, avec cadre d'enfichage échangeable, avec contacts de puissance DC amovibles, avec levier d'actionnement interchangeable, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, CEI 62196-3, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Charge HPC non refroidie de 700 kW grâce à l'augmentation des sections de conducteur
Sécurité élevée assurée par le système d'étanchéité à deux chambres pour séparer DC+ et DC-
Facturation conforme à la législation sur l'étalonnage grâce à la technique de mesure à quatre fils intégrée
Face active remplaçable, contacts DC et levier d'actionnement, permettant une maintenance rapide, économique et durable
Une architecture de câblage identique à celle du NACS simplifie votre ingénierie en cas d'évolution des exigences du marché