ES-BPC-C 50-70 OG - Connecteur
1155594

Connecteur, Famille d'articles: BPC, coloris: orange, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 50 mm2, section de fil max.: 70 mm2, tension de référence: 1500, courant de référence: 250 A, Type de raccordement: Sertissage, diamètre de câble min.: 11,3 mm, diamètre de câble max.: 17 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Design breveté, avec 3 fusibles et une rotation
Blocage d'activation
Rotation libre possible de 360° et câblage souple
Un mécanisme plus sécurisé est installé
Protégé contre le touché
Résistance aux mauvaises affectations et aux courts-circuits