PHT22-FL BU - Bouton
1108673

Bouton-poussoir plat, 22 mm, circulaire, bleu, auto-verrouillant

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Bouton-poussoir 22 mm – compact & moderne
Auto-bloquant (encliquetable) – idéal pour les fonctions de commutation
Version industrielle robuste pour une utilisation de longue durée
Combinable de façon modulaire avec les modules de contact & modules LED PHT22
Montage rapide dans l'armoire électrique / le pupitre de commande