PHT22-MC-3040 - Accessoires
1109014

Rainure de repérage, noire, vierge, diamètre : 22 mm, dimensions du champ de repérage : 27 x 8 mm, la partie transparente peut protéger la surface de l'étiquette de repérage.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Clip de repérage pour éléments de commande PHT 22 mm
Repérage clair pour une identification et une utilisation simples
Montage rapide – mise en place par simple encliquetage/enfichage
Conception robuste pour une utilisation industrielle
Disponible en différentes tailles – utilisation souple