LPT 2,5/ 8-5,0 - Bloc de jonction C.I.
1190304

ligne de produits COMBICON Terminals M
section 2,5 mm2
pas 5 mm
type de raccordement Raccordement Push-in à levier
type de montage Soudage à la vague

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 24 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 2,5 mm2, nombre de potentiels: 8, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 8, gamme d'articles: LPT 2,5/, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement Push-in à levier, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le principe de levier sans outil permet un raccordement rapide et le desserrage de conducteurs avec/sans embout
Les positions claires de levier fournissent des retours fiables sur les emplacements ouverts ou fermés
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Raccordement Push-in rapide avec un levier fermé
Utilisation intuitive grâce au levier d'actionnement de couleur