En présence de tensions de contact dangereuses, configurez le circuit de test avec nos fiches de test uniquement lorsque le circuit électrique est hors tension
Gamme de produits
Fiche de test
Nombre de pôles
1
Pas
0 mm
Pas
-
Référence
1020292
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
AARZFA
Product key
AARZFA
GTIN
4055626510224
Poids par pièce (emballage compris)
24 g
Poids par pièce (hors emballage)
24 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440313
ECLASS-15.0
27440313
ETIM
ETIM 10.0
EC002255
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %