HC-STA-B10-SLWSC-2SSM25-EL/.../...
-
Boîtier
1372605
Embase en saillie B10, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du capot de protection: PC, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M25, hauteur: 54,6 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, avec couleur au choix du revêtement par poudre
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | version à revêtement par poudre ou de couleur de l'article 1412845 HC-STA-B10-SLWSC-2SSM25-ELC-AL |
| Généralités | pour éléments de contact HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
| Type de boîtier | Embase en saillie |
| Application | Standard |
| Design | B10 |
| Mode de verrouillage | avec étrier longitudinal |
| Nombre de sorties de câble | 2 |
| Type de presse-étoupe | 2x M25 |
| Sortie du câble | latérale |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 52 mm |
| Hauteur | 54,6 mm |
| Longueur | 92 mm |
| Couleur (Boîtiers) | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Verrouillage) |
| V0 (Capot de protection) | |
| Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
| Matériau de surface du boîtier | non revêtu |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | PA |
| Matériau du capot de protection | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66 (avec capot de protection verrouillé) |
| IP67 (à l'état enfiché) | |
| Indice de protection (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
| Référence | 1372605 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF7APB |
| Product key | AF7APB |
| Poids par pièce (emballage compris) | 225,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 225,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe 1411190
-
HC-B10-SP-CBK - Joint profilé 1411479
-
HC-STA-B10-SL-PLBK - Etrier de boîtier 1412804
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - Capot de protection 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - Capot de protection 1421101
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241062
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem