HC-STA-B10-HHFS-1STP21-EL/...
-
Boîtier
1372720
Capot passe-câble B10, pour étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, latérale, 1x Pg21, hauteur: 72 mm, presse-étoupe: sans, avec couleur au choix du revêtement par poudre
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | version à revêtement par poudre ou de couleur de l'article 1412602 HC-STA-B10-HHFS-1STP21-EL-AL |
Généralités | pour éléments de contact HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
Type de produit | Boîtier avec verrouillage à étrier |
Type de boîtier | Capot passe-câble |
Application | Standard |
Design | B10 |
Mode de verrouillage | pour étrier longitudinal |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Type de presse-étoupe | 1x Pg21 |
Sortie du câble | latérale |
Dessin coté |
|
Largeur | 44 mm |
Hauteur | 72 mm |
Longueur | 73 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
Matériau de surface du boîtier | non revêtu |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66 |
IP67 | |
Indice de protection (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Résistance aux chocs | IK08 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Référence | 1372720 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF7APB |
Product key | AF7APB |
Poids par pièce (emballage compris) | 185 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 188,1 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411175
-
G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411200
-
US-EMLP (20X9) CUS - Etiquette en plastique 0830085
-
HC-B10-HCWS-PLR-BK - Capot de protection 1346528
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique 0830989
-
WP-G HF IP66 PG21 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240892
-
WP-G HF IP69K PG21 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240878
-
WP-GA HF IP66 PG21 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240920
-
WP-GR HF IP66 PG21 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240948
-
WP-GR HF IP69K PG21 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240934
-
WP-G PP HF PG21 - Raccord vissé pour gaine de protection 3240992
-
WP-GT PP HF PG21 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241006
-
WP-G BRASS IP40 PG21 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241041
-
WP-GT BRASS PG21 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241027
-
WP-G BRASS IP65 PG21 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241055
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem