Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Boîtiers électroniques pour applications Raspberry Pi

Boîtiers électroniques pour applications Raspberry Pi

Les boîtiers modulaires des séries RPI-BC et UCS-RPI sont conçus pour l'intégration de l'ordinateur Raspberry Pi. Les boîtiers électroniques RPI-BC sont conçus selon la norme DIN 43880, sont juxtaposables et peuvent être fixés sur des rails DIN ou directement au mur. Grâce à de nombreux accessoires, tels que des socles et des adaptateurs de bureaux, il est également possible d'utiliser l'UCS-RPI à l'extérieur de l'armoire électrique. Des interfaces disponibles en option permettent d'étendre facilement les fonctionnalités de l'ordinateur à carte unique intégré.

Go to Product Detail Page for item 1457010
UCS-SKT-125-87-RPI4B-9005 - Kit boîtier
UCS-SKT-125-87-RPI4B-9005 - Kit boîtier
1457010

Boîtier complet pour circuits imprimés Raspberry Pi. Inclut des demi-coques de boîtiers, des parois latérales avec ouvertures pour les principaux raccordements, supports de fixation pour fixer le nano-ordinateur Raspberry Pi Model B4, des vis pour boîtier et fixation du circuit imprimé ; boîtier de couleur gris clair avec inserts de montants d’angle bleu turquoise

Avantages

  • Extensions individuelles des fonctionnalités grâce à des interfaces en option et d'autres accessoires
  • Montage rapide et sans outil grâce à un verrouillage facile des éléments des boîtiers
  • Connecteur de bus sur rail DIN à 16 pôles pour la communication série et parallèle des modules de la série RPI-BC
Échantillon gratuit
Testez les boîtiers pour les applications Raspberry Pi

Vous souhaitez tester les boîtiers électroniques des séries RPI-BC et UCS-RPI pour les applications Raspberry-Pi ? – Commandez dès maintenant votre kit personnel d'échantillons. Nous vous accompagnons avec compétence dans le choix et la conception des boîtiers dans l'application souhaitée. Jugez par vous-même les avantages des solutions de Phoenix Contact.

Commander un échantillon gratuit
Boîtiers électroniques des séries RPI-BC et UCS-RPI pour applications Raspberry Pi
Boîtiers de terrain et boîtiers électroniques sur rail DIN

Configurateur de boîtiers électroniques

Assemblez votre boîtier électronique pour une utilisation sur le terrain ou en intérieur : sélectionnez la série de boîtier souhaitée, la partie inférieure adaptée et le couvercle. Ajoutez la technologie de raccordement appropriée - et vous avez terminé.

Nouveautés de la technologie de raccordement d'appareils de Phoenix Contact

Nouveautés de la technologie de raccordement d'appareils

En tant que fabricant leader dans le secteur des connecteurs et des boîtiers électroniques, Phoenix Contact développe sans cesse de nouvelles solutions pour répondre aux exigences croissantes de vos applications industrielles et d'infrastructures.

Découvrez notre nouvelle technologie de raccordement d'appareils pour la transmission de signaux, données et puissance ainsi que nos boîtiers électroniques polyvalents.

Boîtiers pour les applications Raspberry Pi en un coup d'œil Avec un design non conforme et des fonctions facilement extensibles, les séries de boîtiers RPI-BC et UCS-RPI sont l'étui idéal pour votre mini-PC. Cliquez sur l'un des spots pour plus d'informations.

Image Map interactive : boîtiers électroniques des séries RPI-BC et UCS-RPI
Montage sans outils
Montage sans outils de l'ordinateur Raspberry-Pi, des moitiés de boîtier et des circuits imprimés en option.
Montage sans outils
Vaste champ d'application
Des circuits imprimés adaptés au boîtier et dotés de connecteurs Push-in enfichables élargissent les domaines d'application individuels.
Vaste champ d'application
Interaction idéale avec d'autres appareils
Le connecteur de bus à 16 pôles sur rail DIN permet une interaction idéale de votre solution Raspberry-Pi avec d'autres appareils.
Interaction idéale avec d'autres appareils
Utilisation interactive
Le boîtier électronique UCS n'abrite pas seulement le Raspberry Pi, mais peut aussi intégrer l'écran tactile 7" qui l'accompagne.
Utilisation interactive
Housse polyvalente pour votre ordinateur Raspberry Pi
De nombreuses variantes de boîtiers et de nombreux accessoires donnent à votre Raspberry Pi une enveloppe qui peut facilement s'adapter à votre environnement.
Housse polyvalente pour votre ordinateur Raspberry Pi
Vidéo : boîtiers de la série RPI-BC dans un montage mural
Boîtier de la série RPI-BC dans un montage mural YouTube

Boîtier électronique pour ordinateur Raspberry-Pi : un cadre pour des performances maximales

Les boîtiers électroniques des séries RPI-BC et UCS-RPI constituent l'étui parfait pour votre Raspberry Pi. Ils peuvent non seulement intégrer le mini-PC, mais aussi des composants électroniques et des circuits supplémentaires. Les boîtiers se montent facilement sur le rail DIN dans l'armoire électrique. Informez-vous sur les caractéristiques des produits de la série RPI-BC.

Une protection parfaite pour les solutions Raspberry Pi

Extensions industrielles pour le boîtier modulaire BC
Montage sans outil du boîtier modulaire BC
Différentes variantes de couvercles pour le boîtier modulaire BC
Plusieurs boîtiers de la série RPI-BC reliés par TBUS
Boîtiers électroniques de la série UCS-RPI dans une vue éclatée
Vue éclatée d'un boîtier latéral de la série UCS-RPI
Extensions industrielles pour le boîtier modulaire BC

Des interfaces en option et d'autres accessoires permettent d'élargir les domaines d'application. Vous pouvez câbler facilement et en toute sécurité des signaux sur des GPIO avec des connecteurs de la série PTSM. Il est également possible d'intégrer des circuits imprimés supplémentaires.

Montage sans outil du boîtier modulaire BC

Les éléments de boîtier se verrouillent facilement et permettent ainsi un montage normalisé sans outils. Ils proposent de plus une technologie de raccordement Push-in compatible avec l'industrie. Ainsi, le boîtier RPI-BC est particulièrement bien adapté à la domotique et à l'automatisation industrielle.

Différentes variantes de couvercles pour le boîtier modulaire BC

Grâce à leur design, les boîtiers peuvent être utilisés de manière polyvalente pour les applications ​Raspberry Pi. Différentes variantes de couvercles vous permettent de configurer le boîtier souhaité. Les variantes de couvercles sont disponibles en gris, noir ou transparent. Il est possible de plomber les couvercles - de même qu'il est possible de les verrouiller solidement ou de les ouvrir sans outils.

Plusieurs boîtiers de la série RPI-BC reliés par TBUS

Le connecteur de bus sur rail DIN est la clé de la conception intelligente des appareils. Profitez de la connexion rapide et facile de votre boîtier à l'ordinateur à carte unique Raspberry Pi. Les données et la puissance peuvent être transmises en série ou en parallèle (4 x puissance, 2 x série, 10 x parallèle). En cas de remplacement d'un module, il n'est pas nécessaire de supprimer le lien. 16 contacts dorés assurent une conductivité élevée.

Boîtiers électroniques de la série UCS-RPI dans une vue éclatée

Les boîtiers universels de la série UCS sont la solution idéale pour les systèmes embarqués. Les boîtiers UCS-RPI protègent de manière fiable votre ordinateur à carte unique Raspberry Pi contre les influences externes. Ils sont préparés pour recevoir l'écran tactile Raspberry Pi 7" d'origine. Les versions disposent d'emplacements supplémentaires pour des extensions individuelles.

Vue éclatée d'un boîtier latéral de la série UCS-RPI

Le boîtier électronique UCS peut être utilisé d'une manière encore plus universelle grâce à des accessoires tels que des socles ou des fixations murales, également dans l'armoire électrique. Les caractéristiques centrales du boîtier sont :

• Adaptateur de rails DIN avec des côtés d'une longueur de 125 mm ou de 145 mm

• Socles pour toutes les variantes de 74 mm, disponibles également sous forme de support mural dans différentes couleurs

• Coins de protection contre les chocs pour les coins du boîtier et le recouvrement des trous de vis

• Adaptateur de pile permettant de combiner des boîtiers Raspberry Pi avec des boîtiers UCS standard

E-Paper
Présentation de la gamme de boîtiers électroniques

Découvrez les boîtiers pour le montage sur rail DIN et l'utilisation en extérieur et découvrez les nombreuses possibilités d'adaptation des boîtiers électroniques à vos besoins individuels.

Ouvrir l'E-Paper
Boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain
Boîtiers électroniques pour rail DIN

Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN

Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.