Boîtiers électroniques modulaires ME

Boîtiers électroniques modulaires ME en forme de godet facile à monter

Grâce aux boîtiers électroniques modulaires de la série ME, les circuits imprimés équipés deviennent des modules électroniques avec des durées de montage réduites. Une technologie de raccordement variable, un connecteur de bus et la modularité permettent une conception d'appareil adaptée à toute application. Les boîtiers modulaires en forme de coupelle permettent des solutions variées pour la transmission des signaux, de la puissance et des données.

Go to Product Detail Page for item 2890108
ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 KMGY - Embase du boîtier
ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 KMGY - Embase du boîtier
2890108

Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, avec contact FE, design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 107,3 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035), connexion transversale: connecteur de bus intégré, nombre de pôles connecteur transversal: 10+2, Connecteur de bus : 10 contacts parallèles, 2 contacts série

Go to Product Detail Page for item 2869757
MKDSO 2,5/ 3-L BK - Bloc de jonction C.I.
MKDSO 2,5/ 3-L BK - Bloc de jonction C.I.
2869757

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 24 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 2,5 mm2, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: MKDSO 2,5/..-L, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. Article avec sortie de broche latérale gauche

Go to Product Detail Page for item 2202203
ME 22,5 UT/FE TBUS BK - Embase du boîtier
ME 22,5 UT/FE TBUS BK - Embase du boîtier
2202203

Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, avec contact FE, design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 107,3 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 5

Go to Product Detail Page for item 2203509
PSPT 2,5/ 2-ST BK - Connecteur pour C.I.
PSPT 2,5/ 2-ST BK - Connecteur pour C.I.
2203509

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 2,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 16 A, tension de référence (III/2): 300 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: PSPT 2,5/..-ST, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : orange

Go to Product Detail Page for item 2200840
FKDSO 2,5/ 4-R BK - Bloc de jonction C.I.
FKDSO 2,5/ 4-R BK - Bloc de jonction C.I.
2200840

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 22 A, tension de référence (III/2): 250 V, section nominale: 2,5 mm2, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: FKDSO 2,5/..-R, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. Article avec sortie de broche latérale droite

Go to Product Detail Page for item 2202543
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5 VPE1 KMGY - Connecteur de bus sur rail DIN
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5 VPE1 KMGY - Connecteur de bus sur rail DIN
2202543

Connecteur de bus sur rail DIN, coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A (contacts parallèles), tension de référence (III/2): 125 V, nombre de pôles: 5, gamme d'articles: TBUS5-22,5.., pas: 3,81 mm, montage: Montage sur rail DIN, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Article avec contacts dorés, connecteur de bus pour le raccordement de boîtiers électroniques, 5 contacts parallèles

Go to Product Detail Page for item 2202996
FKDSO 2,5/ 3-L BK - Bloc de jonction C.I.
FKDSO 2,5/ 3-L BK - Bloc de jonction C.I.
2202996

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 22 A, tension de référence (III/2): 250 V, section nominale: 2,5 mm2, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: FKDSO 2,5/..-L, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. Article avec sortie de broche latérale gauche

Avantages

  • Vaste gamme en matière de connectivité pour la transmission de signaux, données et puissance
  • Montage par insertion verticale pour réduire les durées de montage
  • Connecteurs de bus sur rails DIN en option avec cinq ou quatre contacts parallèles ainsi qu'un contact série pour une communication efficace d'un module à l'autre
  • Contact de terre et connecteur de bus avec maximum 12 pôles, intégrés dans le boîtier
  • Boîtier ouvert par simple pression sur le crochet de verrouillage, p. ex. à l'aide d'un tournevis.
Échantillon gratuit
Testez les boîtiers modulaires de la gamme ME

Vous souhaitez tester les boîtiers électroniques de la gamme ME en forme de coupelle faciles à monter ? – Commandez dès maintenant votre kit personnel d'échantillons. Nos compétences vous accompagnent dans le choix et la conception des boîtiers dans l'application souhaitée. Jugez par vous-même les avantages des solutions de Phoenix Contact.

Commander un échantillon gratuit
Boîtiers électroniques de la gamme ME
Configurateur de boîtiers électroniques ME en forme de coupelle faciles à monter

Configurateur de boîtiers électroniques en forme de coupelle faciles à monter

Vous souhaitez connecter jusqu'à 120 pôles à un module ? – Choisissez la configuration du boîtier ME qui vous convient parmi les différentes tailles de boîtier et parties supérieures du boîtier. Un connecteur de bus vous permet également d'établir la communication avec d'autres modules sur le rail DIN.

Nouveautés de la technologie de raccordement d'appareils de Phoenix Contact

Nouveautés de la technologie de raccordement d'appareils

En tant que fabricant leader dans le secteur des connecteurs et des boîtiers électroniques, Phoenix Contact développe sans cesse de nouvelles solutions pour répondre aux exigences croissantes de vos applications industrielles et d'infrastructures.

Découvrez notre nouvelle technologie de raccordement d'appareils pour la transmission de signaux, données et puissance ainsi que nos boîtiers électroniques polyvalents.

Boîtiers de la série ME en un coup d'œil

Boîtiers modulaires ME en forme de coupelle, facile à monter
Communication efficace des modules
Des connecteurs de bus sur rail DIN en option permettent une communication efficace entre les modules.
Communication efficace des modules
Technologie de raccordement variable
Technologie de raccordement aux pas de 3,5 à 7,5 mm pour une large gamme d'applications.
Technologie de raccordement variable
Connecteurs
Connecteurs pour C.I. de la série PSPT pour un raccordement Push-in simple et rapide.
Connecteurs
Plusieurs niveaux de raccordement
Jusqu'à trois niveaux de raccordements dans différents pas.
Plusieurs niveaux de raccordement
Intégration des accessoires
L'intégration d'écrans est possible grâce à des couvercles de boîtier spéciaux et de grande taille.
Intégration des accessoires
Animation vidéo sur les boîtiers électroniques ME et ME MAX
Animation vidéo sur les boîtiers électroniques ME et ME MAX YouTube

ME et ME MAX : des systèmes de boîtiers sous forme de conception à disques flexible

Les boîtiers électroniques ME et ME MAX réduisent les frais de câblage grâce à un bus sur rail DIIN intégré et à une structure modulaire. De nombreux accessoires et de multiples options d'adaptation, y compris au niveau de la largeur du boîtier, élargissent la gamme de solutions de boîtiers personnalisées.

Boîtier en système modulaire facile à monter

Boîtiers pour circuits imprimés équipés
Pression sur le crochet de verrouillage d'un boîtier à l'aide d'un tournevis
Connecteurs de bus sur rail DIN
Boîtier pour bus ME avec contact de terre fonctionnel intégré
Fibre optique HS LC pour boîtier électronique
Boîtiers pour circuits imprimés équipés

Les circuits imprimés équipés et la technologie de raccordement correspondante peuvent être équipés et soudés en une seule opération. Utilisez les blocs de jonction pour C.I. à raccordement Push-in ou vissé, sur deux niveaux de connexion au maximum, et les blocs de jonction enfichables sur trois niveaux de connexion maximum. Vous montez rapidement le boîtier électronique sur rail DIN par verrouillage.

Pression sur le crochet de verrouillage d'un boîtier à l'aide d'un tournevis

Le boîtier s'ouvre confortablement par simple pression sur le crochet de verrouillage dans les situations de maintenance et d'entretien, p. ex. à l'aide d'un tournevis.

Connecteurs de bus sur rail DIN

Le connecteur de bus sur rail DIN à 5 pôles sert à l'alimentation électrique ainsi qu'à la transmission de données en série et en parallèle. Il est monté dans le rail DIN et permet une communication efficace entre les modules grâce à cinq contacts parallèles ou quatre contacts parallèles et un contact série. Cela permet de relier plusieurs modules montés. Dans le cas de contacts parallèles, le retrait d'un des modules de la rangée n'interrompt pas la chaîne de contacts. Avec cinq contacts plaqués or, des transmissions jusqu'à 8 A et 125 V sont possibles.

Boîtier pour bus ME avec contact de terre fonctionnel intégré

Les boîtiers pour bus ME sont des variantes des boîtiers électroniques modulaires ME avec une connexion transversale intégrée. Les versions avec contacts parallèles à 5 ou 10 pôles ainsi qu'avec deux contacts série supplémentaires offrent de nombreuses possibilités d'application. Les versions avec contact de terre fonctionnel intégré dans le fond du boîtier permettent de relier directement le circuit imprimé inséré au rail DIN relié à la terre.

Fibre optique HS LC pour boîtier électronique

Les fibres optiques HS LC pour les boîtiers électroniques sont disponibles en plusieurs versions et parfaitement adaptées. De plus, les fibres optiques présentent une résistance ESD. Les tenons de guidage permettent un montage facile sur le circuit imprimé. Sur demande, nous traitons pour vous les boîtiers électroniques dans la mesure nécessaire en tant que prestation de service.

Vidéo de manipulation pour un montage facile du boîtier électronique de la série ME
Vidéo de manipulation pour un montage facile du boîtier électronique de la série ME YouTube

Montage facile du boîtier électronique de la série ME

Montez le boîtier électronique sur rail DIN de la série ME en quelques étapes. Grâce au principe de la coupelle, l'assemblage est simple. En peu de temps, vos circuits imprimés équipés deviennent des modules électroniques prêts à être montés pour votre application d'appareil.

Boîtiers modulaires de la série ME MAX montés sur un rail DIN

Combinable avec les boîtiers électroniques de la série ME MAX

Grâce au connecteur de bus sur rail DIN, les deux séries de boîtiers ME et ME MAX peuvent être combinées dans une application avec leurs points forts respectifs.

Conviennent parfaitement pour ces industries

Outre son utilisation pour les applications les plus diverses, le boîtier ME convient entre autres aux industries suivantes.

E-Paper
Présentation de la gamme de boîtiers électroniques

Découvrez les boîtiers pour le montage sur rail DIN et l'utilisation en extérieur et découvrez les nombreuses possibilités d'adaptation des boîtiers électroniques à vos besoins individuels.

Ouvrir l'E-Paper
Boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain
Boîtiers électroniques pour rail DIN

Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN

Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.