Le montage rapide d'un appareil est fortement influencé par le boîtier utilisé. Les boîtiers électroniques de la série ME MAX permettent un verrouillage simple des différentes pièces entre elles. De plus, les boîtiers en demi-coques peuvent être facilement agrandis par des pièces centrales, ce qui permet d'obtenir une largeur modulaire extensible.
Connecteur d'alimentation pour boîtier ME MAX, largeur : 17,5 mm, 2 pôles ; pour la transmission, utilisation d'un courant total allant jusqu'à 42 A pour 60 V DC