HC-STA-B24-SHWSC-2SSM32-ELC-AL
-
Boîtier
1082596
Embase en saillie B24, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du capot de protection: PC, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M32, hauteur: 84,7 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | pour eléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Type de boîtier | Embase en saillie |
| Application | Standard |
| Type | B24 |
| Nombre de sorties de câble | 2 |
| Type de presse-étoupe | 2x M32 |
| Capot de protection | oui |
| Sortie du câble | latérale |
| Raccordement à filetage Pg | sans |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 57 mm |
| Hauteur | 84,7 mm |
| Longueur | 144 mm |
| Diamètre de perçage | 5,5 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Verrouillage) |
| V0 (Capot de protection) | |
| Matériau du joint | NBR, conducteur |
| Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
| Matériau de surface du boîtier | non revêtu |
| Matériau du capot de protection | PC |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | PA |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Type de presse-étoupe | 2x M32 |
| Type de verrouillage | Étrier |
| Couple de serrage | 2 Nm ... 3 Nm (pour vis de fixation M5 de l'embase en saillie) |
| Instructions de montage | Une ouverture est fermée avec un bouchon en plastique et peut être ouverte avec un tournevis. |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66 (avec capot de protection fermé) |
| IP67 (à l'état enfiché) | |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
| Référence | 1082596 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7APB |
| Product key | AF7APB |
| GTIN | 4055626816326 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 477,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 471 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Presse-étoupe 1411191
-
HC-B24-SP-CBK - Joint profilé 1411482
-
HC-STA-B24-SL-PLBK - Etrier de boîtier 1412885
-
HC-B24-BC-HI-PLBK - Capot de protection 1407695
-
HC-STA-B24-DC-PL - Capot de protection 1421103
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241063
Avantages
Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem