Les blocs répartiteurs fonctionnels PTFIX-function permettent d'intégrer facilement des éléments fonctionnels tels que des éléments de séparation, des fusibles ou des composants. Les blocs possèdent un pont intégré et sont disponibles avec sept points de connexion et une section nominale de 2,5 mm².
Bloc distributeur, Module de base avec alimentation, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 13, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, Dérivation, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: noir