Répartiteurs de connexions pour la distribution de potentiel

Répartiteur de connexions pour la distribution de potentiel

Les répartiteurs de connexions vous permettent une distribution claire des signaux en milieu automatisé. Les répartiteurs de connexions et les panneaux de brassage sont disponibles avec différents nombres de pôles. L'affectation colorée des conducteurs et des points de connexion et le repérage sur une grande surface permettent une installation intuitive et sûre du distributeur de potentiel.

Go to Product Detail Page for item 3270138
PTRVB 4-FI /GY - Distributeurs de potentiel
PTRVB 4-FI /GY - Distributeurs de potentiel
3270138

Distributeurs de potentiel, avec alimentation possible jusqu'à 6 mm2, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Etage d'alimentation, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: gris

Go to Product Detail Page for item 3214080
PTU 35/4X6/6X2,5 - Borne collectrices de potentiel
PTU 35/4X6/6X2,5 - Borne collectrices de potentiel
3214080

Borne collectrices de potentiel, Dans l'application finale, les dispositions de sécurité applicables pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits des câbles raccordés doivent être respectées !, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 105 A, 1er étage connexion à gauche, type de raccordement: Raccordement vissé, section: 1,5 mm2 - 50 mm2, 1er étage raccordement intérieur, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 6 mm2, section: 0,5 mm2 - 10 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Go to Product Detail Page for item 1061722
PTRV 8 /BK - Répartiteur de connexions
PTRV 8 /BK - Répartiteur de connexions
1061722

Répartiteur de connexions, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 8 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: noir

Go to Product Detail Page for item 3031047
ZPV 1,5/2,5 (8/1) - Distributeurs de potentiel
ZPV 1,5/2,5 (8/1) - Distributeurs de potentiel
3031047

Distributeurs de potentiel, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, 1er étage connexion à gauche, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, 1er étage connexion à droite, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Avantages

  • Densité de signaux plus élevée de 20 % grâce à un design compact
  • Affectation librement configurable, par couleur, des conducteurs et des points de connexion pour une installation intuitive et sûre
  • Contrôles simples à réaliser grâce à des points-tests de 2,3 mm facilement accessibles
  • Grande surface de repérage continue
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

Répartiteurs de connexions

Blocs de jonction de brassage PTRV 8 montés sur rail DIN

Blocs de jonction de brassage PTRV 8

Répartiteurs de connexions pour la distribution compacte des signaux

Les répartiteurs de connexions vous offrent une densité maximale de signaux et permettent un gain de place jusqu'à 20 % grâce au design compact à étages. Les blocs de jonction de brassage peuvent être montés en toute simplicité en les encliquetant facilement sur le rail DIN NS 35. Grâce aux points-tests de 2,3 mm librement accessibles des répartiteurs de connexions, les points de raccordement peuvent être facilement vérifiés. Les accessoires CLIPLINE complete uniformisés vous permettent de réduire vos coûts logistiques et de stockage.
Les répartiteurs de connexions sont disponibles sous forme de variantes précâblées dans des compositions de couleurs différentes et standardisées, p. ex. selon DIN VDE 0815 ainsi que sous forme de variantes à confectionner librement.

Distributeur de potentiel encliqueté sur le rail DIN

Distributeurs de potentiel avec et sans alimentation

Distributeur de potentiel pour une répartition claire du potentiel

Les distributeurs de potentiel, contrairement aux répartiteurs de connexions, conduisent un seul potentiel. Ils sont disponibles avec ou sans alimentation et peuvent être étendus rapidement et facilement à l'aide des ponts standardisés FBS. Les distributeurs de potentiel vous offrent, tout comme les répartiteurs de connexions, une densité maximale de signaux et peuvent également être encliquetés sans problème sur le rail DIN NS 35.

Répartiteurs de connexions

Répartiteurs de connexions

Configurateur pour répartiteurs de connexions PTRV

Configurez votre répartiteur de connexions personnalisé pour la répartition claire des signaux en milieu automatisé.

Brochure dépliante sur les répartiteurs de connexions et les panneaux de brassage

Brochure de produits Répartiteurs de connexions et panneaux de brassage

Téléchargement

Vous souhaitez recevoir des documents imprimés sur nos distributeurs de potentiel et nos répartiteurs de connexion ? Vous trouverez ci-dessous notre brochure de produits et notre brochure qualité.