Distributeurs de potentiel, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: noir
Répartiteur de connexions pour la distribution de potentiel
Les répartiteurs de connexions vous permettent une distribution claire des signaux en milieu automatisé. Les répartiteurs de connexions et les panneaux de brassage sont disponibles avec différents nombres de pôles. L'affectation colorée des conducteurs et des points de connexion et le repérage sur une grande surface permettent une installation intuitive et sûre du distributeur de potentiel.
Module VARIOFACE, avec deux barres collectrices de potentiel (P1, P2) pour la répartition du potentiel, montage sur profilé NS 35. Pas du module : 131,5 mm
Distributeurs de potentiel, avec alimentation possible jusqu'à 6 mm2, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Etage d'alimentation, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: noir
Distributeurs de potentiel, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: rouge
Distributeurs de potentiel, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: noir
Distributeurs de potentiel, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: rouge
Borne collectrices de potentiel, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 57 A, Raccordement collectif, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 10 mm2, section: 0,5 mm2 - 16 mm2, Dérivation, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, section: 0,5 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, coloris: gris
Répartiteur de connexions, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1., 2., 3. und 4. Etage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: blanc
Répartiteur de connexions, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 8 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: gris
Distributeurs de potentiel, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu, couleur des éléments de raccordement: noir
Avantages
- Densité de signaux plus élevée de 20 % grâce à un design compact
- Affectation librement configurable, par couleur, des conducteurs et des points de connexion pour une installation intuitive et sûre
- Contrôles simples à réaliser grâce à des points-tests de 2,3 mm facilement accessibles
- Grande surface de repérage continue
- Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete
Répartiteurs de connexions
Blocs de jonction de brassage PTRV 8
Répartiteurs de connexions pour la distribution compacte des signaux
Les répartiteurs de connexions vous offrent une densité maximale de signaux et permettent un gain de place jusqu'à 20 % grâce au design compact à étages. Les blocs de jonction de brassage peuvent être montés en toute simplicité en les encliquetant facilement sur le rail DIN NS 35. Grâce aux points-tests de 2,3 mm librement accessibles des répartiteurs de connexions, les points de raccordement peuvent être facilement vérifiés. Les accessoires CLIPLINE complete uniformisés vous permettent de réduire vos coûts logistiques et de stockage.
Les répartiteurs de connexions sont disponibles sous forme de variantes précâblées dans des compositions de couleurs différentes et standardisées, p. ex. selon DIN VDE 0815 ainsi que sous forme de variantes à confectionner librement.
Distributeurs de potentiel avec et sans alimentation
Distributeur de potentiel pour une répartition claire du potentiel
Les distributeurs de potentiel, contrairement aux répartiteurs de connexions, conduisent un seul potentiel. Ils sont disponibles avec ou sans alimentation et peuvent être étendus rapidement et facilement à l'aide des ponts standardisés FBS. Les distributeurs de potentiel vous offrent, tout comme les répartiteurs de connexions, une densité maximale de signaux et peuvent également être encliquetés sans problème sur le rail DIN NS 35.
Répartiteurs de connexions
Configurateur pour répartiteurs de connexions PTRV
Configurez votre répartiteur de connexions personnalisé pour la répartition claire des signaux en milieu automatisé.
Brochure de produits Répartiteurs de connexions et panneaux de brassage
Téléchargement
Vous souhaitez recevoir des documents imprimés sur nos distributeurs de potentiel et nos répartiteurs de connexion ? Vous trouverez ci-dessous notre brochure de produits et notre brochure qualité.