Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VIP-2/SC/PDM-2/32 - Distributeurs de potentiel
2315272

Module VARIOFACE, avec deux barres collectrices de potentiel (P1, P2) pour la répartition du potentiel, se monte sur profilé NS 35. Largeur du module 90,8 mm.

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Repérage continu
Alimentation séparée
Deux niveaux de potentiel