RBO 8-3L/N-HC - Bloc de jonction à boulon
3076086

Bloc de jonction à boulon, tension nominale: 1500 V, intensité nominale: 192 A, nombre de connexions: 8, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 70 mm2, 1er étage, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, vissage direct, coloris: gris/bleu

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles