RBO 10-3L/FE-HC
-
Bloc de jonction à boulon
3076138
Bloc de jonction à boulon, tension nominale: 1500 V, intensité nominale: 309 A, nombre de connexions: 8, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 150 mm2, 1er étage, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, vissage direct, coloris: gris/noir-jaune
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | |
| Remarque | La tension assignée d'isolement s'applique aux cosses isolées selon DIN 46237:1970-07 et aux cosses non isolées selon DIN 46234:1980-03 avec gaine thermorétractable. |
| Type de produit | Bloc de jonctions à tige filetée |
| Pas | 41 mm |
| Nombre de connexions | 8 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 4 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
| Nombre de raccordements par étage | 8 |
| Section nominale | 150 mm² |
| 1er étage | |
| Type de raccordement | Raccordement boulonné |
| Filetage vis | M10 |
| Longueur à dénuder | La longueur à dénuder dépend de la consigne du fabricant de cosses. |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Int. nom. | 309 A |
| Courant de charge maximal | 309 A (pour une section de conducteur de 150 mm²) |
| Tension nominale | 1500 V DC |
| 1000 V AC | |
| Section nominale | 150 mm² |
| Raccordement de la cosse DIN 46234:1980-03 | |
| Connexion selon la norme | DIN 46234:1980-03 |
| Section | 6 mm² ... 150 mm² |
| Section AWG | (conversion selon CEI) |
| Diamètre de l'œil | 10,5 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Diamètre des boulons | 10 mm |
| Filetage vis | M10 |
| Couple de serrage | 10 ... 20 Nm |
| Connexion selon la norme | DIN 46235:1983-07 |
| Section | 16 mm² ... 150 mm² |
| Section AWG | (conversion selon CEI) |
| Diamètre de l'œil | 10,5 mm |
| Largeur | 34 mm |
| Diamètre des boulons | 10 mm |
| Filetage vis | M10 |
| Couple de serrage | 10 ... 20 Nm |
| Connexion selon la norme | DIN 46237:1970-07 |
| Section | 6 mm² ... 6 mm² |
| Section AWG | (conversion selon CEI) |
| Diamètre de l'œil | 10,5 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Diamètre des boulons | 10 mm |
| Filetage vis | M10 |
| Couple de serrage | 10 ... 20 Nm |
| Code couleur cosses annulaires : jaune | 6 mm² |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 164 mm |
| Pas | 41 mm |
| Coloris | gris/noir-jaune |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Essai de tension de choc | |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai d'échauffement | |
| Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux courants de courte durée 150 mm² | 18 kA |
| Résultat | Essai réussi |
| Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
| Tension témoin valeur de consigne | 2,2 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Résistance mécanique | |
| Résultat | Essai réussi |
| Fixation sur le support | |
| Profilé/support de fixation | NS 35 |
| Résultat | Essai réussi |
| Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
| Vitesse de rotation | 10 (+/- 2) tr./min |
| Tours | 135 |
| Section de conducteur/poids | 150 mm² / 15 kg |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai au brûleur à aiguille | |
| Temps d'action | 30 s |
| Résultat | Essai réussi |
| Oscillations/grésillements sur bande large | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
| Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
| Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Accélération | 3,12g |
| Durée de contrôle par axe | 5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Résultat | Essai réussi |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 5g |
| Durée des chocs | 30 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Résultat | Essai réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| vissage direct |
| Référence | 3076138 |
| Conditionnement | 2 Unité(s) |
| Commande minimum | 2 Unité(s) |
| Clé de vente | BE4412 |
| Product key | BE4412 |
| GTIN | 4046356653374 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 293,97 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 293,97 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | CN |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
RBO 10-VS 3 - Barre de connexion 3244656
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etiquette 0801353
-
KLM 3-L - Porte-repère pour barrettes de raccordement 0814788
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
PML-W101 (25X25) - Etiquette d'avertissement 0830433
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZB 10 CUS - Ruban de repérage ZB 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1053438
-
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824605
-
UCT-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809997
-
ZBF10 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825031
-
UC-TMF 10 - Repères pour blocs de jonction 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824662
-
UCT-TMF 10 - Repères pour blocs de jonction 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829679
-
PS-MT - Fiche de test 0311647
-
PS-IH WH - Manchon isolant 0311566
-
PS-IH RD - Manchon isolant 0311579
-
PS-IH BU - Manchon isolant 0311582
-
PS-IH YE - Manchon isolant 0311595
-
PS-IH GN - Manchon isolant 0311605
-
PS-IH GY - Manchon isolant 0311621
-
PS-IH BK - Manchon isolant 0311634
-
PS-IH VT - Manchon isolant 0311618
-
PROJECT COMPLETE - Logiciel 1050453
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem