CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 22 - 10 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
600 V | 30 A | |||
Groupe utilisateur C | ||||
600 V | 30 A |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-64022Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 41 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00540LR
Identifiant de lhomologation: LR2041789TA-02VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40017896Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 41 A | 0,2 - 6 |