CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
étage supérieur | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
étage inférieur | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Groupe utilisateur C | ||||
étage supérieur | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
étage inférieur | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Traversée | 275 V | 20 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
en fonction du voyant lumineux | 275 V | 6,3 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECExKIWA17.0025UUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Traversée | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |
en fonction du voyant lumineux | 275 V | 6,3 A | 24 - 10 |