UKH 50 BK
-
Bloc de jonction de puissance
3048331
Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 150 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 50 mm2, section : 16 mm2 - 70 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, coloris: noir
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | |
| Remarque | Afin d'établir les contacts des conducteurs multibrin de manière fiable, il est recommandé de détorsader les conducteurs multibrin. |
| Type de produit | Bloc de jonction de puissance |
| Nombre de pôles | 1 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,73 W |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 50 mm² |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M6 |
| Couple de serrage | 6 ... 8 Nm |
| Longueur à dénuder | 24 mm |
| Gabarit | B10 |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section de conducteur rigide | 16 mm² ... 70 mm² |
| Section du conducteur AWG | 6 ... 2/0 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 25 mm² ... 70 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 3 ... 2/0 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 25 mm² ... 50 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 25 mm² ... 50 mm² |
| 2 conducteurs rigides de même section | 10 mm² ... 16 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section | 10 mm² ... 16 mm² |
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 10 mm² ... 16 mm² |
| Section nominale | 50 mm² |
| Int. nom. | 150 A |
| Courant de charge maximal | 150 A (pour une section de conducteur de 50 mm²) |
| Tension nominale | 1000 V |
| Données assignées (ATEX/IECEx) | |
| Repérage | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Plage de température de service | -60 °C ... 110 °C |
| Accessoires homologués Ex | 1205082 SZS 1,2X8,0 VDE |
| 1201659 E/AL-NS 32 | |
| 1201662 E/AL-NS 35 | |
| Liste ponts | Barrette de jonction / FBI 2-20-EX / 0201113 |
| Barrette de jonction / FBI 3-20-EX / 0201812 | |
| Données de pontage | 130,5 A (50 mm²) |
| Augmentation de température Ex | 40 K (133 A / 50 mm²) |
| lorsque le pontage est réalisé avec un pont | 690 V |
| Tension d'isolement assignée | 630 V |
| Sortie | (permanent) |
| Étage Ex Généralités | |
| Tension de référence | 690 V |
| Courant de référence | 133 A |
| Courant de charge maximal | 133 A |
| Résistance de contact | 0,1 mΩ |
| Caractéristiques raccordement Ex Généralités | |
| Plage couple | 6 Nm ... 8 Nm |
| Section nominale | 50 mm² |
| Section assignée AWG | 1/0 |
| Capacité de raccordement rigide | 16 mm² ... 50 mm² |
| Capacité de raccordement AWG | 6 ... 1/0 |
| Capacité de raccordement flexible | 25 mm² ... 50 mm² |
| Capacité de raccordement AWG | 4 ... 1/0 |
| 2 conducteurs rigides de même section | 10 mm² ... 16 mm² |
| 2 conducteurs de même section AWG, rigides | 8 ... 6 |
| 2 conducteurs souples de même section | 10 mm² ... 16 mm² |
| 2 conducteurs de même section AWG, souples | 8 ... 6 |
| Largeur | 20 mm |
| Coloris | noir |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Essai de tension de choc | |
| Tension témoin valeur de consigne | 9,8 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai d'échauffement | |
| Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux courants de courte durée 50 mm² | 6 kA |
| Résultat | Essai réussi |
| Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
| Tension témoin valeur de consigne | 2,2 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Résistance mécanique | |
| Résultat | Essai réussi |
| Fixation sur le support | |
| Profilé/support de fixation | NS 32/NS 35 |
| Force d'essai, valeur de consigne | 10 N |
| Résultat | Essai réussi |
| Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
| Vitesse de rotation | 10 (+/- 2) tr./min |
| Tours | 135 |
| Section de conducteur/poids | 16 mm2/2,9 kg |
| 50 mm² / 9,5 kg | |
| 70 mm² /10,4 kg | |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai au brûleur à aiguille | |
| Temps d'action | 30 s |
| Résultat | Essai réussi |
| Oscillations/grésillements sur bande large | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
| Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
| Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Accélération | 3,12g |
| Durée de contrôle par axe | 5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Résultat | Essai réussi |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 5g |
| Durée des chocs | 30 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Résultat | Essai réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| NS 35/15-2,3 |
| Référence | 3048331 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BE1311 |
| Product key | BE1311 |
| GTIN | 4017918954833 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 121,63 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 121,63 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | IN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBI 3-20 - Pont de jonction 0201317
-
FBI 2-20-EX - Pont de jonction 0201113
-
FBI 3-20-EX - Pont de jonction 0201812
-
UKH 50 EP - Profilé 3009228
-
AGK 10-UKH 50 - Bloc de jonction de dérivation 3001763
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Tournevis 1205082
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
WS-2K - Etiquette d'avertissement 1004513
-
WS-4K - Etiquette d'avertissement 1004584
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZB 10 CUS - Ruban de repérage ZB 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1053438
-
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824605
-
UCT-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829623
-
E/AL-NS 32 - Butée 1201659
-
E/AL-NS 35 - Butée 1201662
Avantages
Le triple centrage du conducteur dans le fond prismatique des douilles assure un
raccordement fiable des câbles
raccordement fiable des câbles
Faible résistance de contact grâce au rainurage de la surface de contact
Verrouillage à vis grâce aux éléments à ressort du raccordement
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem