MACX MCR-EX-SL-UI-REL-SP
-
Bascule double seuil
2906165
Commutateur de valeur limite avec entrée de sécurité intrinsèque pour signaux actifs de courant et de tension, et une sortie de relais de valeur limite (contact inverseur). Réglage par DIP switch et potentiomètre, isolation galvanique à 3 voies, jusqu'au SIL2 (SC3), PLc cat.1, raccordement Push-in.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | MACX Analog |
| Configuration | DIP switch |
| Potentiomètre |
| Fonctionnalité | |
| Configuration | DIP switch |
| Potentiomètre | |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Précision point de commutation | < 0,1 % |
| Réponse indicielle (0 - 99 %) | ≤ 22 ms |
| Coefficient de température max. | 0,01 %/K |
| Erreur de transmission max. | 0,1 % |
| Isolation galvanique | |
| Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique Sortie/alimentation CEI/EN 60079-11 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
| Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
| Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation CEI/EN 61010-1 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
| Tension d'isolement assignée | 300 V AC |
| Isolant | Isolement sécurisé |
| Isolation galvanique Entrée/sortie, alimentation CEI/EN 60079-11 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
| Tension d'isolement assignée | 375 V AC |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Plage de tension d'alimentation | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Courant absorbé typique | 38 mA (24 V DC) |
| Courant max. absorbé | 90 mA (10 V DC) |
| Puissance dissipée | < 0,9 W |
| Consommation de puissance | ≤ 1,2 W |
| Signal: Tension/courant | |
| Description de l'entrée | à sécurité intrinsèque |
| Signal d'entrée tension | 0,1 V ... 10 V |
| 0,1 V ... 10,5 V (Plage maximum) | |
| Erreur totale d'entrée de tension maximum | ± 10 mV |
| Signal d'entrée courant | 0,2 mA ... 20 mA |
| 0,18 mA ... 21 mA (Plage maximum) | |
| Erreur totale d'entrée d'intensité maximum | ± 20 µA |
| Résistance d'entrée entrée tension | > 100 kΩ |
| Résistance d'entrée entrée courant | < 28 Ω |
| Seuil de commutation courant signal « 0 » | réglable via le DIP switch (par pas de 1,25 %) et le potentiomètre (linéaire jusqu'à 2 % du seuil de commutation réglé via le DIP switch) |
| Hystérésis de commutation | off : env. 0,5 %, on : env. 1 % |
| Détection de défaut de ligne | < 0,1 mA (Rupture de ligne) |
| > 21,1 mA (Court-circuit) | |
| Commutation: Relais | |
| Type de contact | 1 inverseur |
| Matériau des contacts | AgSnO2, doré |
| Courant de commutation maximal | ≤ 4 A AC (cos phi = 1) |
| ≤ 1 A DC (charge ohmique, 24 V DC, 50 mW) | |
| ≤ 0,2 A DC (charge ohmique, 120 V DC) | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Embout TWIN sans douille en plastique) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Embout TWIN sans douille en plastique) | |
| 20 ... 16 (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
| Alvéole pour fiche test | |
| Diamètre max. | 2 mm |
| Installation Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuits électriques Ex i (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Tension d'entrée Ui | 30 V (Entrée électrique et entrée de tension) |
| Courant d'entrée Ii | 120 mA (Entrée électrique et entrée de tension) |
| Puissance d'entrée Pi | 0,9 W (Entrée électrique et entrée de tension) |
| Inductance interne max. Li | négligeable |
| Capacité interne max. Ci | 75 nF (à l'entrée de courant) |
| Négligeable à l'entrée de tension | |
| Tension de sortie max. Uo | 0 V DC (Entrée courant) |
| 3,9 V DC (Entrée tension) | |
| Courant de sortie max. Io | 0 mA (Entrée courant) |
| 0,1 mA (Entrée tension) | |
| Puissance de sortie max. Po | 0 mW (Entrée courant) |
| 0,5 mW (Entrée tension) | |
| Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 3,3 µF, 5 mH / 4,7 µF, 1 mH / 6,3 µF |
| IIB/IIIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 16 µF, 5 mH / 24 µF, 1 mH / 35 µF |
| IIA/I: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 24 µF, 5 mH / 35 µF, 1 mH / 48 µF |
| Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
| LED jaune (sortie de couplage) | |
| LED rouge clignotante (erreur câble, capteur, ERR) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,5 mm |
| Hauteur | 107,9 mm |
| Profondeur | 113,7 mm |
| Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
| Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C (Position de montage au choix) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Remarque | en plus de la norme EN 61326 |
| ATEX | |
| Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certificat | TÜV 17 ATEX 8061 X |
| IECEx | |
| Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | IECEx TUR 18.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | 2022122316115960 |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Certificat | , C.D.-No 83104549 |
| Homologation construction navale | |
| Certificat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Repérage | 2 |
| Certificat | TÜV Rheinland 968/FSP 1481.01/23 |
| Systematic Capability | |
| Repérage | 3 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Repérage | c |
| INMETRO | |
| Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | DNV 21.0089 X |
| Données de construction navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| GB Standard | |
| Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2906165 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1217 |
| Product key | DK1217 |
| GTIN | 4055626043739 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 250 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 268,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | bed41982-a3f6-4478-8b70-ffe4d6d0d782 |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connecteur de bus sur rail DIN 1136500
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Porte-modules 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Porte-modules 2924854
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
-
MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem