Le contrôleur CATAN C1 est le composant central de la gamme de produits Catan destinés à l'automatisation des bâtiments et des pièces. Le boîtier compact d'appareil à clipper sur rail DIN large de 6 graduations seulement trouve sa place dans n'importe quel tableau de distribution électrique. Le mélange E/S utilisable avec la plus grande souplesse permet d'augmenter encore les économies de place et de coûts réalisables. Chaque canal est configurable individuellement : les entrées universelles conviennent notamment aux capteurs de température, aux interfaces 0 V ... 10 V ou font office de compteurs. Les sorties sont également configurables comme entrées TOR. Le contrôleur est équipé d'un switch manageable (3 x 1 Gbit/s). L'automate utilise PLCnext Technology et permet d'exécuter des applis disponibles dans la boutique PLCnext Store. Des applis spécifiques aux applications en font ainsi une plateforme flexible pour les applications de construction intelligente. L'automate intègre la fonctionnalité d'un routeur KNX-IP pour transmettre des télégrammes KNX depuis et vers la connexion KNX-TP intégrée. Il est ainsi utilisable comme composant de l'infrastructure backbone KNX-IP dans une installation KNX.
CATAN C1
-
Automate
1886438
Automate pour l'automatisation des bâtiments. 14 entrées et sorties configurables. Interfaces : 3 x Ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, KNX-TP. Commande locale prioritaire via le Catan Control Panel. PLCnext Control pour exécuter des applications de la boutique PLCnext Store.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de produit | Automate |
| Gamme de produits | Catan |
| Lieu d'implantation | Utilisation en intérieur |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Système d'exploitation | Linux avec extension temps réel |
| Processeur | Arm®Cortex®-A53, 4x 1600 MHz |
| Mémoire vive | 2048 Moctet(s) (Mémoire vive LPDDR4) |
| Système en temps réel CEI-61131 | |
| Mémoire de données rémanente | 5 Goctet(s) (eMMC) |
| 512 Koctet(s) (Mémoire vive magnétique, mémoire supplémentaire) | |
| Tension d'essai: Bus d'extension / logique | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Logique / terre de fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: LAN / Logique | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: TP / logique | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: RS-485 / logique | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Courant max. absorbé | max. 3,6 A |
| Courant absorbé typique | 350 mA (sans charge externe) |
| 400 mA (avec écran) | |
| Capacité de charge (Bornes) | 13,5 A |
| Capacité de charge (Passage entre les bornes) | 4 A |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | intégré (tampon capacitif) |
| Réserve de marche | 2 weeks, minimum |
| Universel: Entrée universelle (UI) | |
| Dénomination entrée | Entrées universelles (UI) |
| Description de l'entrée | Single Ended |
| Nombre d'entrées | 8 |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Technologie de raccordement | à 2 fils (blindés, torsadés par paires) |
| Analogique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques de courant |
| Résolution (courant) | 0,01 mA |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Tolérance, absolue (mA) | max. 0,05 mA (La mesure exige une résistance parallèle externe de 68 Ω.) |
| Analogique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques de tension |
| Résolution (tension) | 1 mV |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
| Signal d'entrée tension | 0 V ... 10 V |
| Résistance d'entrée entrée tension | > 5 MΩ |
| Tolérance, absolue (V) | max. 3 mV |
| Analogique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques de température |
| Type de capteur utilisable (RTD) | Pt 1000 |
| Plage de température | -100 °C ... 500 °C |
| Tolérance, absolue | max. 0,5 K |
| Résolution de température | 0,1 K |
| Analogique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques de température |
| Type de capteur utilisable (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| Plage de température | -50 °C ... 250 °C |
| Tolérance, absolue | max. 0,5 K |
| Résolution de température | 0,1 K |
| Analogique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques de température |
| Type de capteur utilisable (TC) | NTC 10k (par ex. 10K3A1 aussi) |
| NTC 20k (par ex. 20K6A1 aussi) | |
| NTC 10k Pre (par ex. 10K4A1 aussi) | |
| Plage de température | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| Tolérance, absolue | max. 0,5 K (Résistance de ligne max. 2 Ω (30 m de câble de cuivre avec d = 0,8 mm)) |
| Résolution de température | 0,1 K |
| Analogique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques de résistance |
| Tolérance, relative | max. 0,1 % (pour résistances > 200 Ω) |
| Plage de résistance | 0 Ω ... 10 kΩ |
| Résolution (résistance) | 0,01 Ω |
| Analogique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques de résistance |
| Tolérance, relative | max. 1 % (pour résistances > 200 Ω) |
| Plage de résistance | 0 Ω ... 180 kΩ |
| Résolution (résistance) | 0,1 Ω |
| Numérique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | EN 61131-2 type 2 et 3 |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -3 V DC ... 5 V DC (Une entrée ouverte fournit toujours un signal 0.) |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Numérique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Contacts libres de potentiel |
| Remarque Entrée | Connectez le contact à la masse. |
| Description de l'entrée | Contact ouvert/fermé |
| Courant d'entrée (Contact) | 2 mA |
| Plage de résistance d'entrée (Signal « 0 ») | > 27 kΩ |
| Plage de résistance d'entrée (Signal « 1 ») | < 1 kΩ |
| Numérique: Entrée TOR (DOI) | |
| Dénomination entrée | Fonction « Entrée TOR » |
| Remarque Entrée | Connectez le contact à la masse. |
| Recommandation : si vous utilisez des contacts sensibles du type contacts à lame souple, installez une résistance en série d'au moins 100 Ω. | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Technologie de raccordement | 2 fils |
| Courant d'entrée (Contact) | 1 mA |
| Plage de résistance d'entrée (Signal « 0 ») | > 27 kΩ |
| Plage de résistance d'entrée (Signal « 1 ») | < 1 kΩ |
| Numérique: Sortie universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Remarque Entrée | Chaque sortie universelle peut être paramétrée comme entrée TOR. Voir le tableau « Fonction entrée TOR ». |
| Compteur: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées de comptage |
| Fréquence d'entrée | max. 20 Hz (Le signal est sans rebond) |
| Résolution | 1 impulsion |
| Compteur: Entrée TOR (DOI) | |
| Dénomination entrée | Entrées de comptage |
| Fréquence d'entrée | max. 100 Hz |
| Résolution | 1 impulsion |
| Universel: Entrée TOR (UOI) | |
| Dénomination sortie | Sorties universelles avec fonction « Entrée TOR » (UOI) |
| Remarque Sortie | Vous pouvez utiliser chaque sortie universelle pour l'une des fonctions énumérées. |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Technologie de raccordement | à 2 fils (blindés, torsadés par paires) |
| Nombre de sorties | 2 |
| Analogique: Sortie universelle | |
| Dénomination sortie | Sorties de tension analogiques |
| Mode de fonctionnement | Sink et Source |
| Courant de sortie (par canal) | max. 10 mA |
| Résolution (tension) | 1 mV |
| Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V |
| Tolérance, absolue (V) | max. 25 mV |
| Numérique: Sortie TOR (DOI) | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR avec fonction « Entrée TOR » (DOI) |
| Remarque Sortie | Pour obtenir un niveau de tension correct sur la sortie avec un signal logique « 0 », utilisez une résistance de charge < 3 kΩ. |
| Chaque sortie TOR peut être paramétrée pour la « fonction « entrée TOR » ». | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Technologie de raccordement | 2 fils |
| Nombre de sorties | 4 |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits |
| Protection contre les surcharges | |
| Protection contre les erreurs de connexion DC (max. 30 V) | |
| Courant de sortie | max. 500 mA |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Courant de sortie à l'état hors circuit | max. 1,4 mA |
| Charge nominale ohmique | 12 W (48 Ω) |
| Comportement en cas de surcharge | Redémarrage automatique |
| Comportement en cas de coupure de tension | La sortie suit l'alimentation en tension sans temporisation |
| Longueur de câble autorisée | max. 30 m (pour respecter les exigences de la norme CE et garantir la conformité avec la directive CEM) |
| Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | protégé contre la tension inverse |
| Numérique: Sortie universelle | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Remarque Sortie | Les caractéristiques techniques sont identiques à celles des sorties numériques avec fonction « Entrée TOR » (DOI). |
| Raccords 1 ... 2 (raccord de bus KNX-TP) | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Remarque concernant la connectique | 4 conducteurs, 2 pôles |
| Section de conducteur rigide | 0,34 mm² ... 0,75 mm² |
| Section de conducteur AWG | 22 ... 18 |
| Raccords 3 ... 62 (alimentation, bus de liaison, E/S) | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Raccordement du conducteur pour point de connexion ouvert) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Raccordement Push-in) | |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section nominale | 1,5 mm² |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Protocoles supportés | KNX TP |
| KNX IP | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| OPC UA | |
| MQTT | |
| Autres (via l'application Symcon) | |
| Bus KNX-TP | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Remarque concernant la connectique | Borne KNX de raccordement au bus |
| Vitesse de transmission | 9600 Bit/s |
| Ethernet | |
| Nombre d'interfaces | 3 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
| Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
| RS-485 | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Bus d'extension (bus Link) | |
| Nombre d'interfaces | 2 (pour modules d'extension) |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Remarque concernant la connectique | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, blindé |
| Vitesse de transmission | 10 Mbit/s |
| Distance de transmission | max. 350 m (entre deux appareils) |
| USB | |
| Nombre d'interfaces | 2 (Utilisation comme connexion pour le panneau de contrôle Catan et les périphériques, USB1 utilisable également comme gadget USB-Ethernet) |
| Type de raccordement | USB 2.0 Full speed, connecteur femelle type C |
| Vitesse de transmission | max. 12 Mbit/s |
| Carte mémoire: microSDXC | |
| Nombre | 1 (uniquement des cartes de Phoenix Contact de max. 32 Go) |
| Technologie de raccordement | emplacement microSD |
| Dimensions sans écran en place | |
| Largeur | 89,7 mm |
| Hauteur | 60,7 mm |
| Longueur | 107,6 mm |
| Graduation | 6 HP (Boîtier électronique sur rail DIN conforme à la norme DIN 43871) |
| Dimensions avec écran en place | |
| Largeur | 89,7 mm |
| Hauteur | 68 mm |
| Longueur | 107,6 mm |
| Couleur (Partie inférieure du boîtier) | gris (RAL 7042) |
| Couleur (Partie supérieure du boîtier) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau | Polycarbonate (Boîtiers) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | : 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | : 30g |
| Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | : 10g |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -5 °C ... 50 °C (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 4500 m d'altitude) |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Conformité aux directives CEM | Test de l'immunité selon la norme EN CEI 63044-5-2 Surtension transitoire (surge) Critère B |
| Test de l'immunité selon la norme EN CEI 63044-5-2 Transitoires électriques rapides (en salves) Critère A, ±500 V,Critère B, ±1000 V | |
| Test de l'immunité selon la norme EN CEI 63044-5-2 Champs électromagnétiques Critère A, intensité de champ : 10 V/m | |
| Test de l'immunité selon la norme EN CEI 63044-5-2 Décharge électrostatique (ESD) Critère A, décharge par contact ±4 kV, décharge dans l'air ±8 kV | |
| Test de l'immunité selon la norme EN CEI 63044-5-2 Grandeurs perturbatrices acheminées Critère A; tension d'essai 10 V | |
| Test de la résistance aux perturbations selon la norme EN CEI 63044-5-2 Classe B |
| Type de montage | Montage sur rail DIN (selon DIN EN 60715) |
| Position de montage | horizontal |
| D'autres positions de montage sont possibles, mais elles peuvent entraîner une diminution des performances thermiques. |
| Référence | 1886438 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRHAFA |
| Product key | DRHAFA |
| GTIN | 4067923555358 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 264,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 264,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371091 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Diboron trioxide (n° CAS: 1303-86-2) |
| Lead titanium zirconium oxide (n° CAS: 12626-81-2) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 80-05-7) | |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (n° CAS: 75980-60-8) | |
Produits compatibles
-
CATAN DOR6 UI8 - Module à relais 1371364
-
CATAN DOI8 UOI8 UI8 - Module d'entrée/de sortie 1818583
-
CATAN CONTROL PANEL - Ecran 1371366
-
CATAN DISPLAY MOUNT - Kit de montage 1478438
-
NBC-CATAN-UCML/2.0-PVC/UCFL - Câble de rallonge 1665797
-
NBC-CATAN-UCML/5.0-PVC/UCFL - Câble de rallonge 1665801
-
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT - Alimentation en tension de bus 1477019
-
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - Alimentation 1088495
-
STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - Alimentation 1088494
-
STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - Alimentation 1088491
-
EMT (31X12,5)R - Etiquette enfichable 0800008
Avantages
Gain de place et réduction des coûts grâce à une configuration d'E/S très flexible
Un bus d'extension performant permet également une installation répartie
Intégration parfaite dans KNX et base de projets professionnels Smart Building avec l'appli IP-Symcon (PLCnext Store) et le routeur intégré KNX-IP
Plateforme d'automatisation ouverte destinée au développement de logiciels par des tiers
Une technologie ouverte et à l'épreuve du temps permettant une sécurité d'investissement à long terme
Label de durabilité Cradle to Cradle® intégré dans le design
Sécurité logicielle grâce au démarrage sécurisé, aux logiciels signés et à l'identité de l'appareil protégée par TPM
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem