Le module d'extension CATAN DOI8 UOI8 UI8 est logé dans un boîtier d'appareil à clipper sur rail DIN compact large de 6 graduations seulement. Il ajoute 8 entrées universelles, 8 sorties universelles et 8 sorties numériques à un contrôleur Catan, qui sont également utilisables pour la fonction entrée TOR ou compteur. Les entrées universelles conviennent, entre autres, aux capteurs de température, aux interfaces 0 V ... 10 V ou comme compteurs. Les sorties universelles peuvent être utilisées comme interfaces 0 V- ... 10 V, entre autres pour piloter des vannes et des ventilateurs.
CATAN DOI8 UOI8 UI8
-
Module d'entrée/de sortie
1818583
Module d'extension destiné aux contrôleurs Catan. 8 entrées universelles, 8 sorties universelles et 8 sorties TOR. Commande prioritaire locale via un panneau de commande Catan. Connexion au contrôleur Catan via Single Pair Ethernet.
Informations détaillées concernant le produit
| Dimensions sans écran en place | |
| Largeur | 89,7 mm |
| Hauteur | 60,7 mm |
| Longueur | 107,6 mm |
| Graduation | 6 HP (Boîtier électronique sur rail DIN conforme à la norme DIN 43871) |
| Dimensions avec écran en place | |
| Largeur | 89,7 mm |
| Hauteur | 68 mm |
| Longueur | 107,6 mm |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de montage | Montage sur rail DIN (selon DIN EN 60715) |
| Position de montage | horizontal |
| Couleur (Partie inférieure du boîtier) | gris (RAL 7042) |
| Couleur (Partie supérieure du boîtier) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau | Polycarbonate (Boîtiers) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Bus d'extension (bus Link) | |
| Nombre d'interfaces | 2 (pour modules d'extension) |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Remarque concernant la connectique | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, blindé |
| Vitesse de transmission | 10 Mbit/s |
| Distance de transmission | max. 350 m (entre deux appareils) |
| Raccord pour le panneau de contrôle Catan | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | USB 2.0 Full speed, connecteur femelle type C |
| Vitesse de transmission | max. 12 Mbit/s |
| Universel: Entrée universelle (UI) | |
| Dénomination entrée | Entrées universelles (UI) |
| Description de l'entrée | Single Ended |
| Nombre d'entrées | 8 |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Technologie de raccordement | à 2 fils (blindés, torsadés par paires) |
| Analogique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques de courant |
| Résolution (courant) | 0,01 mA |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Tolérance, absolue (mA) | max. 0,05 mA (La mesure exige une résistance parallèle externe de 68 Ω.) |
| Analogique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques de tension |
| Résolution (tension) | 1 mV |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
| Signal d'entrée tension | 0 V ... 10 V |
| Résistance d'entrée entrée tension | > 5 MΩ |
| Tolérance, absolue (V) | max. 3 mV |
| Analogique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques de température |
| Type de capteur utilisable (RTD) | Pt 1000 |
| Plage de température | -100 °C ... 500 °C |
| Tolérance, absolue | max. 0,5 K |
| Résolution de température | 0,1 K |
| Analogique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques de température |
| Type de capteur utilisable (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| Plage de température | -50 °C ... 250 °C |
| Tolérance, absolue | max. 0,5 K |
| Résolution de température | 0,1 K |
| Analogique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques de température |
| Type de capteur utilisable (TC) | NTC 10k (par ex. 10K3A1 aussi) |
| NTC 20k (par ex. 20K6A1 aussi) | |
| NTC 10k Pre (par ex. 10K4A1 aussi) | |
| Plage de température | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| Tolérance, absolue | max. 0,5 K (Résistance de ligne max. 2 Ω (30 m de câble de cuivre avec d = 0,8 mm)) |
| Résolution de température | 0,1 K |
| Analogique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques de résistance |
| Tolérance, relative | max. 0,1 % (pour résistances > 200 Ω) |
| Plage de résistance | 0 Ω ... 10 kΩ |
| Résolution (résistance) | 0,01 Ω |
| Analogique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques de résistance |
| Tolérance, relative | max. 1 % (pour résistances > 200 Ω) |
| Plage de résistance | 0 Ω ... 180 kΩ |
| Résolution (résistance) | 0,1 Ω |
| Numérique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | EN 61131-2 type 2 et 3 |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -3 V DC ... 5 V DC (Une entrée ouverte fournit toujours un signal 0.) |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Numérique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Contacts libres de potentiel |
| Remarque Entrée | Connectez le contact à la masse. |
| Description de l'entrée | Contact ouvert/fermé |
| Courant d'entrée | 2 mA |
| Plage de résistance d'entrée (Signal « 0 ») | > 27 kΩ |
| Plage de résistance d'entrée (Signal « 1 ») | < 1 kΩ |
| Numérique: Entrée TOR (DOI) | |
| Dénomination entrée | Fonction « Entrée TOR » |
| Remarque Entrée | Connectez le contact à la masse. |
| Recommandation : si vous utilisez des contacts sensibles du type contacts à lame souple, installez une résistance en série d'au moins 100 Ω. | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Technologie de raccordement | 2 fils |
| Courant d'entrée (Contact) | 1 mA |
| Plage de résistance d'entrée (Signal « 0 ») | > 27 kΩ |
| Plage de résistance d'entrée (Signal « 1 ») | < 1 kΩ |
| Numérique: Sortie universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Remarque Entrée | Chaque sortie universelle peut être paramétrée comme entrée TOR. Voir le tableau « Fonction entrée TOR ». |
| Compteur: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées de comptage |
| Fréquence d'entrée | max. 20 Hz (Le signal est sans rebond) |
| Résolution | 1 impulsion |
| Compteur: Entrée TOR (DOI) | |
| Dénomination entrée | Entrées de comptage |
| Fréquence d'entrée | max. 100 Hz |
| Résolution | 1 impulsion |
| Universel: Entrée TOR (UOI) | |
| Dénomination sortie | Sorties universelles avec fonction « Entrée TOR » (UOI) |
| Remarque Sortie | Vous pouvez utiliser chaque sortie universelle pour l'une des fonctions énumérées. |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Technologie de raccordement | à 2 fils (blindés, torsadés par paires) |
| Nombre de sorties | 8 |
| Analogique: Sortie universelle | |
| Dénomination sortie | Sorties de tension analogiques |
| Mode de fonctionnement | Sink et Source |
| Courant de sortie (par canal) | max. 10 mA (Somme des courants de sortie en mode de fonctionnement Sink : < 60 mA) |
| Résolution (tension) | 1 mV |
| Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V |
| Tolérance, absolue (V) | max. 25 mV (typ.) |
| Numérique: Sortie TOR (DOI) | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR avec fonction « Entrée TOR » (DOI) |
| Remarque Sortie | Pour obtenir un niveau de tension correct sur la sortie avec un signal logique « 0 », utilisez une résistance de charge < 3 kΩ. |
| Chaque sortie TOR peut être paramétrée pour la « fonction « entrée TOR » ». | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Technologie de raccordement | 2 fils |
| Nombre de sorties | 8 |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits |
| Protection contre les surcharges | |
| Protection contre les erreurs de connexion DC (max. 30 V) | |
| Courant de sortie | max. 500 mA |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Courant de sortie à l'état hors circuit | max. 1,4 mA |
| Charge nominale ohmique | 12 W (48 Ω) |
| Comportement en cas de surcharge | Redémarrage automatique |
| Comportement en cas de coupure de tension | La sortie suit l'alimentation en tension sans temporisation |
| Longueur de câble autorisée | max. 30 m (pour respecter les exigences de la norme CE et garantir la conformité avec la directive CEM) |
| Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | protégé contre la tension inverse |
| Numérique: Sortie universelle | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Remarque Sortie | Les caractéristiques techniques sont identiques à celles des sorties numériques avec fonction « Entrée TOR » (DOI). |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Catan |
| Lieu d'implantation | Utilisation en intérieur |
| Position de montage | horizontal |
| D'autres positions de montage sont possibles, mais elles peuvent entraîner une diminution des performances thermiques. | |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Alimentation: | |
| Dénomination | Alimentation |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Courant absorbé | max. 8,25 A |
| 100 mA (sans charge externe) | |
| 150 mA (avec écran) | |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Bus d'extension / logique | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Logique / terre de fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Raccordements 1 ... 19 (sorties TOR et universelles) |
| Raccordements 1 ... 19 (sorties TOR et universelles) | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² (Raccordement du conducteur pour point de connexion ouvert) |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Raccordement Push-in) | |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section nominale | 4 mm² |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Raccords 31 ... 62 (alimentation en tension, bus de liaison, entrées universelles) | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Raccordement du conducteur pour point de connexion ouvert) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Raccordement Push-in) | |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section nominale | 1,5 mm² |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -5 °C ... 50 °C (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 4500 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g |
| Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 10g |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Référence | 1818583 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRHAFA |
| Product key | DRHAFA |
| GTIN | 4067923448759 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 215,66 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 192,91 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n° CAS: 12626-81-2) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
Produits compatibles
Avantages
Gain de place et réduction des coûts grâce à la densité d'E/S élevée et à la configuration flexible
Commande d'actionneurs analogiques, comme par ex. des vannes et des ventilateurs, avec interface 0 V ... 10 V
Assistance à la mise en service et à la maintenance via un écran enfichable permettant une commande locale
Un bus d'extension performant permet également une installation répartie
Le jumeau numérique, base des bâtiments intelligents
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem