Le module d'extension CATAN DOR6 UI8 est logé dans un boîtier REG compact d'une largeur de seulement 6 TE. Il ajoute à un contrôleur Catan 8 entrées universelles supplémentaires et 6 sorties de relais pour 230 V AC / 16 A. Les entrées universelles conviennent entre autres pour les capteurs de température, les interfaces 0 V ... 10 V ou comme compteurs. Les relais bistables possèdent des contacts NF et NO. Ils sont conçus pour des courants d'enclenchement très élevés. L'appareil est Cradle to Cradle Certified® au niveau Bronze.
CATAN DOR6 UI8
-
Module à relais
1371364
Module d'extension destiné aux contrôleurs Catan. 8 entrées universelles et 6 sorties TOR avec relais bistables pour 230 V AC / 16 A. Commande prioritaire locale via panneau de commande Catan. Connexion au contrôleur Catan via Single Pair Ethernet.
Informations détaillées concernant le produit
| Dimensions sans écran en place | |
| Largeur | 89,7 mm |
| Hauteur | 60,7 mm |
| Longueur | 107,6 mm |
| Graduation | 6 HP (Boîtier électronique sur rail DIN conforme à la norme DIN 43871) |
| Dimensions avec écran en place | |
| Largeur | 89,7 mm |
| Hauteur | 68 mm |
| Longueur | 107,6 mm |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de montage | Montage sur rail DIN (selon DIN EN 60715) |
| Position de montage | horizontal |
| Couleur (Partie inférieure du boîtier) | gris (RAL 7042) |
| Couleur (Partie supérieure du boîtier) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau | Polycarbonate (Boîtiers) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Bus d'extension (bus Link) | |
| Nombre d'interfaces | 2 (pour modules d'extension) |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Remarque concernant la connectique | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, blindé |
| Vitesse de transmission | 10 Mbit/s |
| Distance de transmission | max. 350 m (entre deux appareils) |
| Raccord pour le panneau de contrôle Catan | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | USB 2.0 Full speed, connecteur femelle type C |
| Vitesse de transmission | max. 12 Mbit/s |
| Universel: Entrée universelle (UI) | |
| Dénomination entrée | Entrées universelles (UI) |
| Description de l'entrée | Single Ended |
| Nombre d'entrées | 8 |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Technologie de raccordement | à 2 fils (blindés, torsadés par paires) |
| Analogique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques de courant |
| Résolution (courant) | 0,01 mA |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Tolérance, absolue (mA) | max. 0,05 mA (La mesure exige une résistance parallèle externe de 68 Ω.) |
| Analogique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques de tension |
| Résolution (tension) | 1 mV |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
| Signal d'entrée tension | 0 V ... 10 V |
| Résistance d'entrée entrée tension | > 5 MΩ |
| Tolérance, absolue (V) | max. 3 mV |
| Analogique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques de température |
| Type de capteur utilisable (RTD) | Pt 1000 |
| Plage de température | -100 °C ... 500 °C |
| Tolérance, absolue | max. 0,5 K |
| Résolution de température | 0,1 K |
| Analogique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques de température |
| Type de capteur utilisable (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| Plage de température | -50 °C ... 250 °C |
| Tolérance, absolue | max. 0,5 K |
| Résolution de température | 0,1 K |
| Analogique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques de température |
| Type de capteur utilisable (TC) | NTC 10k |
| NTC 20k | |
| NTC 10k Pre | |
| Plage de température | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| Tolérance, absolue | max. 0,5 K (Longueur maximum de câble 30 m) |
| Résolution de température | 0,1 K |
| Analogique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques de résistance |
| Tolérance, relative | max. 0,1 % (pour résistances > 200 Ω) |
| Plage de résistance | 0 Ω ... 10 kΩ |
| Résolution (résistance) | 0,01 Ω |
| Analogique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques de résistance |
| Tolérance, relative | max. 1 % (pour résistances > 200 Ω) |
| Plage de résistance | 0 Ω ... 180 kΩ |
| Résolution (résistance) | 0,1 Ω |
| Numérique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | EN 61131-2 type 2 et 3 |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -3 V DC ... 5 V DC (Une entrée ouverte fournit toujours un signal 0.) |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Numérique: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Contacts libres de potentiel |
| Remarque Entrée | Connectez le contact à la masse. |
| Description de l'entrée | Contact ouvert/fermé |
| Courant d'entrée | 2 mA |
| Plage de résistance d'entrée (Signal « 0 ») | > 27 kΩ |
| Plage de résistance d'entrée (Signal « 1 ») | < 1 kΩ |
| Compteur: Entrée universelle | |
| Dénomination entrée | Entrées de comptage |
| Fréquence d'entrée | max. 20 Hz (Le signal est sans rebond) |
| Résolution | 1 impulsion |
| Relais | |
| Nombre de sorties | 6 (Inverseur) |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Matériau des contacts | AgSnO2 |
| Courant transitoire | 320 A (max. 2 ms) |
| Tension de commutation | max. 250 V |
| Intensité permanente limite | 16 A (charge ohmique) |
| Puissance de commutation | max. 4000 VA |
| Fréquence de commutation | min. 20 Hz (sans charge) |
| min. 0,1 Hz (à la charge nominale) | |
| Temps d'amorçage typique | 10 ms |
| Temps de retombée typique | 10 ms |
| Durée de vie électrique | 5 x 104 cycles avec charge ohmique 250 V AC, 16 A |
| Durée de vie mécanique | 106 cycles |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Catan |
| Lieu d'implantation | Utilisation en intérieur |
| Lieu d'installation | Distribution secondaire |
| Armoire électrique | |
| Position de montage | horizontal |
| D'autres positions de montage sont possibles, mais elles peuvent entraîner une diminution des performances thermiques. | |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Alimentation: | |
| Dénomination | Alimentation |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Courant absorbé | max. 250 mA |
| 100 mA (sans charge externe) | |
| 150 mA (avec écran) | |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Bus d'extension / logique | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Logique / terre de fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Contact de relais / Logique | 4 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Contact de relais/terre fonctionnelle | 4 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Contact de relais / contact de relais (contact ouvert) | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Raccords 1 ... 19 (relais) |
| Raccords 1 ... 19 (relais) | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² (Raccordement du conducteur pour point de connexion ouvert) |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Raccordement Push-in) | |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section nominale | 4 mm² |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Raccords 31 ... 62 (alimentation en tension, bus de liaison, entrées universelles) | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Raccordement du conducteur pour point de connexion ouvert) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Raccordement Push-in) | |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section nominale | 1,5 mm² |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -5 °C ... 50 °C (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 4500 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 20g (interruption de contact) / 5g (fermeture du contact) |
| Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 10g |
| Référence | 1371364 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRHAFA |
| Product key | DRHAFA |
| GTIN | 4063151729950 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 292 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 270 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n° CAS: 12626-81-2) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 23,15 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Gain de place et réduction des coûts grâce à une configuration d'E/S très flexible
Un bus d'extension performant permet également une installation répartie
Mise en service et maintenance grâce à un écran enfichable pour une commande locale
Relais bistables à faible consommation pour des courants d'enclenchement élevés
Le jumeau numérique, base des bâtiments intelligents
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem