Amplificateur-séparateur de sortie, transparent HART. Isole et transmet des signaux de 0/4 mA ... 20 mA à une charge en zone sécurisée. Isolation galvanique à 3 voies, détection de défaut de ligne (désactivation par DIP switch), niveau d'intégrité de sécurité 2 (SC3) selon CEI 61508, raccordement vissé.
Amplificateurs-séparat. et convertiss. mesure pour applications standard
Les amplificateurs-séparateurs et les convertisseurs de mesure séparent, convertissent, filtrent et amplifient vos signaux en tant qu'interface entre le terrain et l'automate. MACX Analog et MINI Analog Pro proposent des solutions flexibles pour AI, AO, DI, la température, la fréquence et les valeurs limites. MINI Analog Pro est la gamme facile à utiliser et peu encombrante. MACX Analog garantit la sécurité des personnes, de l'environnement et de l'installation selon la sécurité fonctionnelle.
Amplificateur-séparateur à 3 voies avec technologie de raccordement enfichable pour l'isolation galvanique des signaux analogiques. Signal d'entrée : 0 V ... 10 V, signal de sortie : 4 mA ... 20 mA, technologie de raccordement Push-in
Amplificateurs séparateurs NAMUR, à 2 canaux, pour détecteurs de proximité et commutateurs. Les signaux sont envoyés au niveau commande au moyen de sorties de relais (contacts NO). Détection de défaut de ligne, isolation galvanique à trois voies, niveau d'intégrité de sécurité 2, raccordement vissé.
Amplificateur-séparateur à 4 voies à configuration universelle, avec sortie de couplage et technologie de raccordement enfichable pour l'isolation galvanique des signaux analogiques. Configurable par DIP switch ou avec un logiciel. Technologie de raccordement Push-in, configuration standard.
Convertisseur de mesure potentiomètre configurable avec technologie de raccordement enfichable pour le raccordement des potentiomètres de 0 Ω ... 100 Ω à 0 kΩ ... 100 kΩ. Configurable par DIP switch ou avec un logiciel. Technologie de raccordement vissé, configuration standard
Convertisseur de température MCR, configurable, pour capteurs de température Pt 100, à raccordement vissé, non-configuré
Bascule double seuil, avec hystérésis et temporisation configurables, à raccordement vissé
Module d'alimentation/amplificateur-séparateur d'entrée, transparent HART. Transmet les signaux 0/4-20 mA alimentés ou actifs à une charge (active ou passive). Isolation galvanique à 3 voies, SIL 2, conformément à CEI 61508.
Convertisseur de température programmable, avec sortie analogique et 1 relais de valeur seuil, sonde thermométrique à résistance à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, plage d'alimentation étendue. Configuration standard, Isolation 4 voies, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849-1): d, Systematic Capability: 2, Raccordement vissé
Amplificateurs-séparateurs NAMUR pour détecteurs de proximité et commutateurs. Les signaux sont envoyés au niveau commande par une sortie de relais (inverseur). Détection de défaut de ligne (LFD), isolation galvanique à trois voies, SIL 2, à raccordement vissé.
Comparaison des amplificateurs-séparateurs et des convertisseurs de mesure pour applications standard
Des amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure adaptés à chaque application
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Une compacité unique en largeur et en hauteur |
MACX Analog
La vaste gamme de solutions qui a fait ses preuves |
MINI Analog
La gamme de produits 6 mm avec fonctionnalités de base |
|
Sécurité fonctionnelle SIL 2 SC 3 ou SIL 3, spécifique au type : AI, AO, DI, DO | |||
Sécurité fonctionnelle PL d, PL c, spécifique au type | |||
Deux canaux | |||
Variantes avec plage d'alimentation étendue | |||
Mesure sans interruption des boucles de courant | |||
Plage de température ambiante -40 °C ... +70 °C, sans déclassement | |||
Passerelles pour le raccordement au bus de communication et au réseau | |||
Appel des informations via Signal Conditioner App | NFC et code QR | Code QR | Non |
Avantages
- Séparation, adaptation, filtrage et amplification avec nos solutions exhaustives pour le traitement des signaux analogiques
- Intégration sûre de signaux de terrain isolés galvaniquement dans des réseaux industriels avec les amplificateurs-séparateurs pour raccordement au bus et connexion réseau
- Gain de place jusqu'à 65 % par rapport aux séparateurs courants avec amplificateurs-séparateurs ultra-compacts
- Transmission précise et sécurité de fonctionnement élevée avec nos amplificateurs-séparateurs continus certifiés SIL
- Intégration facile des signaux analogiques dans la chaîne de sécurité selon la directive relative aux machines : amplificateurs-séparateurs avec niveau de performance PL
Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure ultra-compacts avec la technologie de raccordement enfichable MINI Analog Pro
Les amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure ultra-compacts MINI Analog Pro avec technologie de raccordement enfichable vous offrent une installation simple et une mise en service dans les espaces réduits.
Avec des points de connexion facilement accessibles et une mesure du courant en cours de fonctionnement, les amplificateurs-séparateurs vous facilitent considérablement la tâche. Avec les passerelles enfichables, vous pouvez transmettre jusqu'à huit signaux de terrain sans interférences dans des réseaux industriels et économiser ainsi des cartes d'entrée spécifiques aux signaux.
Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure MACX Analog
Nos amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure MACX Analog vous offrent une sécurité fonctionnelle selon SIL CEI/EN 61508, même dans les applications standard. La gamme de produits dispose d'un niveau d'intégrité de sécurité de SIL 2 SC3 à SIL 3. Certains amplificateurs-séparateurs MACX Analog sont en plus certifiés selon EN ISO 13849 et offrent un niveau de performance de PL c à PL d.
Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure avec fonctionnalités de base
Les amplificateurs-séparateurs de 6 mm de la série MINI Analog vous proposent toute une gamme autour de l'adaptation du signal analogique pour les applications standard. Les produits sont réduits à l'essentiel en ce qui concerne l'encombrement et les fonctionnalités.