Bascule double seuil à configuration universelle avec sortie de relais à contact inverseur et technologie de raccordement enfichable pour la commutation des valeurs limites analogiques. Configurable par DIP switch ou avec un logiciel. Technologie de raccordement vissé, configuration standard.
Amplificateurs-séparat. et convertiss. mesure pour applications standard
Les amplificateurs-séparateurs et les convertisseurs de mesure séparent, convertissent, filtrent et amplifient vos signaux en tant qu'interface entre le terrain et l'automate. MACX Analog et MINI Analog Pro proposent des solutions flexibles pour AI, AO, DI, la température, la fréquence et les valeurs limites. MINI Analog Pro est la gamme facile à utiliser et peu encombrante. MACX Analog garantit la sécurité des personnes, de l'environnement et de l'installation selon la sécurité fonctionnelle.
Amplificateur-séparateur à 3 voies avec technologie de raccordement enfichable et commutation calibrée de la plage de mesure pour l'isolation galvanique des signaux analogiques unipolaires ou bipolaires. Entrée et sortie configurables par DIP switch. Technologie de raccordement Push-in, configuration à la commande.
Variateur de vitesse analogique avec fonction de valeur limite et technologie de raccordement enfichable pour la conversion des signaux normalisés en signaux de fréquence ou MIL. Configurable par DIP switch ou avec un logiciel. Technologie de raccordement vissé, configuration standard.
Convertisseur de température configurable pour le raccordement de thermomètres et transmetteurs à résistance à 2, 3 et 4 fils. Configurable par commutateur DIP ou avec la fonctionnalité étendue via le logiciel. Raccordement vissé, configuration standard.
Convertisseur / isolateur MCR à 3 voies, pour l'isolation galvanique de signaux analogiques, à connexion vissée, signal d'entrée : 0 V à 10 V, signal de sortie : 0 mA ... 20 mA
Amplificateur-séparateur à 3 voies avec technologie de raccordement enfichable pour l'isolation galvanique des signaux analogiques. Signal d'entrée : 0 V ... 10 V, signal de sortie : 4 mA ... 20 mA, technologie de raccordement vissé
Convertisseur de température configurable avec technologie de raccordement enfichable pour le raccordement de thermocouples. Configurable par DIP switch ou avec un logiciel. Technologie de raccordement Push-in, configuration standard
Amplificateur-séparateur d'alimentation pour transmetteurs à 2 et à 4 conducteurs, avec transparence HART et plage d'alimentation étendue, SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), raccordement vissé
Amplificateur-séparateur à 3 voies configurable avec isolation galvanique sécurisée, 24 V, pontage. DIP switch en façade, plus de 1 600 conversions de signaux réglables. Configuration à la commande, raccordement à ressort, SIL
Amplificateur séparateur MCR à 3 voies, avec entrée/sortie configurable, pour l'isolation galvanique et la conversion de signaux analogiques, dans la zone mV, aussi bien unipolaire que bipolaire, à raccordement vissé, non préconfiguré
Comparaison des amplificateurs-séparateurs et des convertisseurs de mesure pour applications standard
Des amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure adaptés à chaque application
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Une compacité unique en largeur et en hauteur |
MACX Analog
La vaste gamme de solutions qui a fait ses preuves |
MINI Analog
La gamme de produits 6 mm avec fonctionnalités de base |
|
Sécurité fonctionnelle SIL 2 SC 3 ou SIL 3, spécifique au type : AI, AO, DI, DO | |||
Sécurité fonctionnelle PL d, PL c, spécifique au type | |||
Deux canaux | |||
Variantes avec plage d'alimentation étendue | |||
Mesure sans interruption des boucles de courant | |||
Plage de température ambiante -40 °C ... +70 °C, sans déclassement | |||
Passerelles pour le raccordement au bus de communication et au réseau | |||
Appel des informations via Signal Conditioner App | NFC et code QR | Code QR | Non |
Avantages
- Séparation, adaptation, filtrage et amplification avec nos solutions exhaustives pour le traitement des signaux analogiques
- Intégration sûre de signaux de terrain isolés galvaniquement dans des réseaux industriels avec les amplificateurs-séparateurs pour raccordement au bus et connexion réseau
- Gain de place jusqu'à 65 % par rapport aux séparateurs courants avec amplificateurs-séparateurs ultra-compacts
- Transmission précise et sécurité de fonctionnement élevée avec nos amplificateurs-séparateurs continus certifiés SIL
- Intégration facile des signaux analogiques dans la chaîne de sécurité selon la directive relative aux machines : amplificateurs-séparateurs avec niveau de performance PL
Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure ultra-compacts avec la technologie de raccordement enfichable MINI Analog Pro
Les amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure ultra-compacts MINI Analog Pro avec technologie de raccordement enfichable vous offrent une installation simple et une mise en service dans les espaces réduits.
Avec des points de connexion facilement accessibles et une mesure du courant en cours de fonctionnement, les amplificateurs-séparateurs vous facilitent considérablement la tâche. Avec les passerelles enfichables, vous pouvez transmettre jusqu'à huit signaux de terrain sans interférences dans des réseaux industriels et économiser ainsi des cartes d'entrée spécifiques aux signaux.
Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure MACX Analog
Nos amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure MACX Analog vous offrent une sécurité fonctionnelle selon SIL CEI/EN 61508, même dans les applications standard. La gamme de produits dispose d'un niveau d'intégrité de sécurité de SIL 2 SC3 à SIL 3. Certains amplificateurs-séparateurs MACX Analog sont en plus certifiés selon EN ISO 13849 et offrent un niveau de performance de PL c à PL d.
Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure avec fonctionnalités de base
Les amplificateurs-séparateurs de 6 mm de la série MINI Analog vous proposent toute une gamme autour de l'adaptation du signal analogique pour les applications standard. Les produits sont réduits à l'essentiel en ce qui concerne l'encombrement et les fonctionnalités.