MACX MCR-SL-IDSI-I-SP
-
Amplificateur séparateur de sortie
2924223
Amplificateur-séparateur de sortie, HART. Isole et envoie des signaux 0/4-20 mA à une charge (convertisseurs I/P, vannes de régulation et afficheurs). Détection de rupture de ligne, SIL 2 selon CEI 61508, raccordement Push-in. Article de rechange : 2908064 MACX MCR-IDS-I-I-SP.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Amplificateur séparateur de sortie |
| Application | Sortie analogique |
| Nombre de voies | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Conditions de transmission des signaux | In = Out |
| Réponse indicielle (10-90 %) | < 140 µs (pour saut de 4 mA ... 20 mA) |
| Coefficient de température max. | < 0,01 %/K |
| Erreur de transmission max. | < 0,1 % (de la déviation maximale) |
| Erreur de transmission typ. | < 0,05 % (de la déviation maximale) |
| Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
| Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
| Tension d'essai | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Courant max. absorbé | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Puissance dissipée | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| Signal | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Impédance d'entrée | > 100 kΩ (en cas de présence d'une erreur de ligne) |
| Chute de tension | 5,4 V (20 mA) |
| Signal: Courant | |
| Description de la sortie | Sortie courant |
| Nombre de sorties | 1 |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | < 800 Ω (20 mA) |
| < 730 Ω (22,5 mA) | |
| Ondulation de sortie | < 20 mVeff |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
| Communication des données (dérivation) | |
| Fonction HART | oui |
| Protocoles supportés | HART |
| Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,5 mm |
| Hauteur | 116 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
| Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Remarque | en plus de la norme EN 61326-1 |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 508 Listed |
| UL 61010 Listed | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Homologation construction navale | |
| Repérage | C, EMC1 |
| Certificat | GL 86 644-10HH |
| GL | |
| Repérage | C, EMC1 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Repérage | 2 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Dénomination | Champ électromagnétique HF |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2924223 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1112 |
| Product key | DK1112 |
| GTIN | 4046356449533 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 171,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 128,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2924184
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Porte-modules 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Porte-modules 2902932
-
GW HART USB MODEM - Adapteur de câble 1003824
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
Avantages
Possibilité d'alimentation en énergie via le connecteur sur profilé
Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
Détection de défaut de ligne (LFD)
Sortie : 0/4 mA ... 20 mA
Entrée : 0/4 mA ... 20 mA
Raccordement vissé ou à ressort enfichable (technologie Push-in), avec connecteurs femelles intégrés pour communicateurs HART
Isolation galvanique 3 voies
Transmission bidirectionnelle des signaux de communication HART numériques
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem