Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Connecteurs pour les véhicules ferroviaires

Vous trouverez ci-dessous des informations complémentaires sur les produits. Nos experts ferroviaires se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions.


Connecteurs pour une utilisation dans les véhicules ferroviaires
Connecteurs industriels pour une utilisation dans les trains

Connecteurs industriels pour la transition des wagons

Les boîtiers HEAVYCONNEC HPR et ADVANCE sont spécialement adaptés à une utilisation à l'extérieur sur les véhicules ferroviaires. Avec leur conception robuste et les indices de protection IP68/IP69K, ils protègent les éléments de contact modulaires à pôles fixes intégrés. Les connecteurs sont conformes aux exigences strictes de l'industrie ferroviaire. Ils assurent une connexion permanente et parfaite des câbles électriques et des transmissions de données, aussi bien à l'intérieur qu'aux transitions des wagons.

Câbles M12 pour une utilisation dans les trains

Câbles M12 surmoulés pour le matériel roulant ferroviaire

La série M12 RAIL de Phoenix Contact comprend le câblage des capteurs/actionneurs avec un détrompage A, le câblage Ethernet et PROFINET en version à 4 pôles avec détrompage D et des câbles à détrompage X pour le haut débit de données (10 Gbit/s). Ces matériaux sont conformes aux exigences de protection contre les incendies de la norme DIN EN 45545-2 et peuvent donc être utilisés sans problème dans les véhicules ferroviaires.

M12 PUSH-PULL pour les trains

M12 PUSH-PULL pour la technologie ferroviaire

Les connecteurs M12 à technologie Push-Pull se verrouillent facilement et en toute sécurité en un seul clic. Avec le verrouillage rapide, les connecteurs sont particulièrement adaptés à l'utilisation dans les véhicules ferroviaires où les chocs et les vibrations sont très importants. Un ressort spécial permet un raccordement de blindage à 360° fiable, même sous des contraintes mécaniques extrêmes.

Connecteurs à confectionner pour une utilisation dans les trains

Connecteurs à confectionner avec protection CEM

Un câblage rapide sur place de câbles de longueurs différentes : nos connecteurs à confectionner avec un raccordement Push-Lock, un raccordement autodénudant (IDC) QUICKON ou un raccordement à sertir sont contrôlés et adaptés à l'industrie ferroviaire. Tous les connecteurs sont disponibles en version blindée. Dans le domaine du matériel roulant ferroviaire avec des contraintes CEM élevées, c'est un critère important.