Transmission des signaux

Alors que la commande de la machine se trouve bien protégée des influences environnementales dans les armoires électriques, de nombreux capteurs et actionneurs ainsi que leur connexion sont placés de manière exposée sur le terrain. COMPLETE line propose des solutions pour une connexion flexible, modulaire et efficace de ces composants sur le terrain.

Exemples de transmission de signaux sur le terrain

Image Map interactive : transmission de signaux
Boîtiers répartiteurs passifs
Dans la technologie de raccordement décentralisée, des répartiteurs passifs représentent la liaison entre les dispositifs d'entrée/de sortie et l'API. Phoenix Contact propose des boîtiers répartiteurs adaptés à toutes les technologies de raccordement.
En savoir plus
Boîtiers répartiteurs passifs
E/S décentralisées
Axioline E, c'est le système E/S du futur avec un design en bloc pour l'automatisation décentralisée sans armoire. Les appareils sont adaptés aux besoins actuels et futurs de l'installation sur le terrain, et conçus pour l'utilisation directe dans une machine dans les conditions ambiantes les plus hostiles.
En savoir plus
E/S décentralisées
Maître IO-Link
Par l'utilisation des maîtres IO-Link Axioline E et des IO-Link-Devices adaptés, vous pouvez augmenter l'étendue des fonctions de votre application et minimiser les coûts ainsi que le câblage.
En savoir plus
Maître IO-Link
IO-Link-Device
Augmentez facilement et d'une manière rentable le nombre de canaux sur le terrain avec les boîtiers E/S IO-Link en plastique.
En savoir plus
IO-Link-Device
Solution de sécurité E/S décentralisée
Traitez les signaux sécurisés des entrées et des sorties dans les applications avec PROFIsafe, avec les boîtiers E/S IO-Link.
En savoir plus
Solution de sécurité E/S décentralisée
Raccordement sur le terrain
De l'armoire électrique au terrain, COMPLETE line propose des produits innovants pour la technologie de raccordement qui séduisent par leur robustesse, leur flexibilité et leur simplicité d'utilisation.
En savoir plus
Raccordement sur le terrain
Alimentation et protection sur le terrain
Un défi fréquent dans la construction de machines est l'alimentation fiable des récepteurs installés de manière décentralisée sur le terrain. COMPLETE line offre des solutions de bout en bout avec une protection IP67 pour cette application.
En savoir plus
Alimentation et protection sur le terrain
Communication sécurisée sur le terrain
La structure et le fonctionnement d'une installation peuvent nécessiter une communication en dehors de l'armoire électrique. COMPLETE line vous propose les solutions les plus diverses pour la communication sur le terrain.
En savoir plus
Communication sécurisée sur le terrain

Les boîtes de jonction ou les boîtiers de câblage passifs pour capteurs/actionneurs avec câble multiconducteurs vers l'automate constituent une solution classique pour le raccordement des appareillages de terrain. Le raccordement des appareillages de terrain s'effectue en toute sécurité via le câblage des capteurs/actionneurs. Dans ce cas, les câbles de signaux sont posés individuellement dans l'armoire électrique avec les bornes ou les E/S correspondantes. Les boîtiers de câblage passifs pour capteurs/actionneurs prennent en charge le câblage terrain sans nécessiter de programmation. La mise en œuvre est techniquement très simple et flexible. Avec l'augmentation du nombre de capteurs et d'actionneurs, l'augmentation de la longueur des câbles et l'adaptation du signal nécessaire qui en découle, le câblage manuel devient de plus en plus compliqué, coûteux et peu attractif.

Les éléments de commande décentralisés prennent en charge le raccordement des capteurs et des actionneurs avec le niveau de commande sur le terrain, en se basant par exemple sur les réseaux PROFINET. Des solutions pour d'autres réseaux du commerce sont également disponibles. Connectées via des câbles Ethernet protégés IP67, les E/S décentralisées Axioline E sont rapides, robustes et faciles à utiliser sur le terrain. Elles collectent les signaux et les transmettent à l'automate, y compris les informations sur la source du signal.

Avec la technologie IO-Link, d'autres possibilités s'ajoutent : l'interface E/S standardisée au niveau mondial enrichit la communication de données de process et de service. Cela permet, par exemple, de planifier le nettoyage à l'avance en détectant le degré d'encrassement du capteur. De plus, il existe un accès pour le paramétrage à distance - que ce soit pour adapter des actionneurs à des process modifiés ou pour transférer des paramètres enregistrés sur des IO-Link-Device échangés.

Le câblage terrain permet de connecter facilement des appareillages de terrain IO-Link décentralisés à un maître IO-Link de niveau supérieur. Les convertisseurs analogiques Axioline E permettent par ailleurs de raccorder des capteurs et actionneurs analogiques au boîtier IO-Link. IO-Link offre également la possibilité de connecter des boîtiers d'E/S actifs qui transmettent d'autres signaux numériques - même si ceux-ci ne proviennent pas d'appareillage de terrain IO-Link.

Des boîtiers d'E/S spéciaux Safety I/O disposent par ailleurs d'une sécurité fonctionnelle. Les boîtiers d'E/S Axioline E Safe possèdent des entrées et des sorties sécurisées. La technologie SafetyBridge permet d'intégrer ces boîtiers dans des applications PROFIsafe.