Communication sécurisée sur le terrain
La structure et le fonctionnement d'une installation peuvent nécessiter l'utilisation d'appareils et de composants pour la communication, même en dehors de l'armoire électrique. COMPLETE line vous propose les solutions les plus diverses pour la communication sur le terrain.
Établissement d'une communication sécurisée sur le terrain
Les switchs IP67 et le câblage correspondant permettent de construire des réseaux Ethernet robustes avec des participants au bus de terrain directement sur le terrain. Les interrupteurs protégés IP67 avec boîtier métallique séduisent par leur design en forme élancée et permettent un montage flexible sur un profilé métallique directement sur la machine ou sur le mur. Les raccordements M12 conviennent aussi bien aux connecteurs classiques qu'au système innovant de verrouillage rapide M12 Push-Pull. Le concept d'entrée/de sortie de puissance vous permet par ailleurs une alimentation très efficace de plusieurs switchs ou postes d'E/S avec un minimum de câblage.
Les lignes de contact représentent souvent une solution pour les pièces de machines en mouvement. Toutefois, si ces connexions de données sont trop instables et donc sujettes à des erreurs, les solutions sans fil s'imposent. La communication sans fil est nécessaire au plus tard lorsque les connexions mécaniques ne peuvent plus être établies, par exemple dans le cas des systèmes de transport automatisés (AGV). Les modules radio WiFi permettent d'accéder à un réseau WLAN sur le terrain avec des participants mobiles et déplaçables. WLAN 1100 et WLAN 2100 sont des solutions WLAN complètes économiques avec des antennes et un module radio intégrés dans un seul appareil. Le module radio se monte facilement sur les machines ou les systèmes de transport automatisés AGV au moyen d'un montage à un trou et est protégé de manière optimale contre les influences extérieures grâce à son boîtier robuste.
Il est parfois nécessaire d'intégrer des appareils d'automatisation individuels dans le réseau via le WLAN. L'adaptateur de port Ethernet est une solution simple et économique pour les connexions Point2Point rapides et sécurisées et les petits réseaux. Doté d'une antenne intégrée et d'un débit de données pouvant atteindre 20 Mbits/s, il est installé directement sur le terrain. Il est également possible de configurer la connexion WLAN via le bouton de mode ou le navigateur web.
Si toutes les fréquences et tous les canaux WLAN sont déjà occupés, il est possible de configurer d'autres canaux de communication via Bluetooth. L'adaptateur de port Ethernet est disponible en tant que module radio Bluetooth seul ou combiné WLAN et Bluetooth. Il établit des connexions sans perturber le réseau WLAN. Il convient de noter que le débit de données Bluetooth, qui peut atteindre 3 Mbits/s, est inférieur à celui du WLAN.
Si, par exemple, des outils interchangeables sont alimentés en données et en énergie par des bras de robot, les connecteurs fréquemment utilisés s'usent rapidement. La NearFi Technology transmet l'énergie et les données sans contact et sans usure, réduisant ainsi les coûts de maintenance et de pièces détachées. Les coupleurs NearFi transmettent 50 watts et des protocoles Ethernet jusqu'à 100 Mbit/s entre deux appareils à une distance maximale de 10 mm. L'utilisation de cette technologie ne perturbe pas les technologies radio existantes telles que WLAN ou Bluetooth.