Alimenter et protéger de manière fiable sur le terrain

Un défi fréquent dans la construction des machines est l'alimentation fiable des récepteurs installés de manière décentralisée sur le terrain. Il peut s'agir par exemple d'éléments de commande, d'îlots d'électrovannes, de capteurs ou d'armoires électriques décentralisées. COMPLETE line offre des solutions de bout en bout avec une protection IP67 pour cette application.

Mise en place d'une distribution fiable pour le terrain

Carte d'images interactive : mise en place d'une distribution fiable pour le terrain
Alimentation
Les alimentations TRIO POWER IP67 conviennent parfaitement à une installation directe des récepteurs sur le terrain. Grâce au boîtier en aluminium robuste, elles sont protégées contre la chaleur et le froid, la poussière et l'eau, et assurent une disponibilité élevée de l'installation même dans des conditions ambiantes hostiles.
En savoir plus
Alimentation
Protection d'appareil
Les coffrets de distribution M12 POWER ainsi que les répartiteurs en H et en Y permettent de câbler rapidement et clairement de nombreux récepteurs. Avec un seul câble d'alimentation, amenez l'énergie à proximité de vos récepteurs. Faites des économies grâce à la répartition et au regroupement de la puissance. Un blindage fiable offre une protection sûre contre les perturbations électromagnétiques.
En savoir plus
Protection d'appareil
Répartition du potentiel DC
Assurez le fonctionnement de vos installations : avec la gamme complète de produits et solutions pour le raccordement des capteurs et actionneurs. Peu importe qu'il s'agisse d'applications standard ou de câblages pour des industries exigeantes et des applications spéciales.
En savoir plus
Répartition du potentiel DC
Raccordement sur le terrain
De l'armoire électrique au terrain, COMPLETE line propose des solutions de raccordement innovantes qui séduisent par leur robustesse, leur flexibilité et leur simplicité d'utilisation.
En savoir plus
Raccordement sur le terrain
Communication sécurisée sur le terrain
La structure et le fonctionnement d'une installation peuvent nécessiter une communication même en dehors de l'armoire électrique. COMPLETE line vous propose les solutions les plus diverses pour l'utilisation sur le terrain.
En savoir plus
Communication sécurisée sur le terrain
Commande
La numérisation, la mise en réseau et la mondialisation des systèmes économiques et techniques entraînent de nouvelles exigences sur le marché. COMPLETE line propose des API, des systèmes d'E/S et des logiciels API d'avenir.
En savoir plus
Commande

Les alimentations TRIO IP67 avec un boîtier en aluminium robuste et des connexions conçues pour le système de câblage de terrain SAC éprouvé avec des connecteurs M12, 7/8 pouces ou IPD conviennent pour une utilisation sécurisée sur le terrain. Les variantes avec fusible intégré en option et IO-Link élargissent l'éventail des fonctions de l'alimentation : elles surveillent diverses données via IO-Link afin de prendre, si nécessaire, des mesures pour augmenter l'efficacité et la sécurité après défaillance. Un paramétrage des différents canaux s'effectue confortablement via IO-Link.

Si aucune protection d'appareil et de ligne n'est encore intégrée à l'alimentation électrique ou montée dans l'armoire électrique, elle doit être montée sur le terrain pour protéger l'application, par exemple contre les courts-circuits. Un répartiteur de puissance convient à cette fonction dans un environnement IP67. Outre la protection de l'application, le répartiteur de puissance se charge également de la répartition du potentiel.

En fonction de l'application, une autre distribution de potentiel DC est effectuée via le câblage terrain. La gamme SAC avec câbles de puissance et de données M12 et 7/8 pouces comprend des connecteurs mâles, des connecteurs femelles, des adaptateurs et des répartiteurs avec des raccordements classiques à visser ou des raccordements à ressort Push-Lock pratiques.