Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Technologie de communication pour les installations électriques Construisez dès maintenant vos réseaux tournés vers l'avenir. Notre vaste sélection de produits propose des composants adaptés à chaque application.

Technicien avec un switch Ethernet FL SWITCH SFNB 5TX

La base de l'automatisation et de la numérisation fiables d'un bâtiment, c'est la mise en réseau de tous les participants sans risques de défaillance. Avec la technologie de communication robuste de Phoenix Contact, vous pouvez augmenter le degré d'automatisation de vos installations. Nous proposons une vaste gamme d'appareils performants pour la communication des bus de terrain et Ethernet, qui satisfont aux exigences élevées des applications modernes.

  • Disponibilité élevée de l’installation grâce à des composants de réseaux robustes et sans interférences
  • Accès à distance aux installations et alarme automatique par téléphonie mobile
  • Fonctions standard, nombre de ports variable et différents designs de switchs

Switchs non manageables 1000 Switchs Ethernet pour les applications de base et standard

  • Mise en service rapide grâce au Plug and Play
  • Design compact et peu encombrant
  • Jusqu'à 16 raccordements Ethernet
  • Variantes fibre de verre et GBit
  • Plusieurs positions de montage grâce à l'adaptateur de montage

Panneau de jonction Ethernet Les panneaux de jonction servent de modules d'interface rapides et simples entre les câblages de terrain et de l'armoire électrique

  • Montage rapide et facile
  • Vaste gamme de technologies de raccordement différentes/d'autres technologies de raccordement
  • Pour une disponibilité élevée de l'installation
  • Design compact

Module d'extension Ethernet Le module d'extension Ethernet pour une mise en réseau IP aisée et rentable

  • Communication Ethernet avec n'importe quel câble à deux fils jusqu'à 20 km
  • Mise en service rapide grâce au Plug and Play
  • Utilisation de modules d'extension non manageables dans des réseaux IP complexes
  • Diagnostic à distance permanent de tous les participants et lignes via IP
  • Grande sécurité après défaillance grâce à une maintenance avancée avec parafoudre basse tension interchangeable PLUGTRAB PT-IQ
  • Rééquipement facile avec n'importe quel câble à deux fils

Smart Ethernet Box Appareil tout-en-un pour la surveillance vidéo

  • Réduction des coûts grâce à une solution tout-en-un qui fournit toutes les fonctionnalités sur un seul appareil
  • Gain de temps élevé grâce aux adaptateurs pour le montage mural et sur poteau, et à un câblage minimum
  • Gestion Power over Ethernet étendue pour le fonctionnement fiable des caméras IP
  • Nombreux messages d'alarme par SNMP, comme p. ex. lors de tentatives de sabotage ou en cas de parafoudre basse tension défectueux
  • Mise en service et configuration faciles et rapides grâce à la gestion basée sur le web ou au logiciel FL Network Manager