Approvisionnement Nous vous fournissons toutes les données relatives aux dates de livraison et aux coûts en temps réel afin de vous offrir une transparence totale pour le processus d'approvisionnement. Vous adaptez ainsi efficacement votre logistique aux besoins de votre production.

Personne au bureau avec un rail DIN dans la main

Données en temps réel pour des commandes dans la construction d'armoires électriques

La demande mondiale d'armoires électriques ne cesse d'augmenter à mesure que l'électrification globale se développe. Cette évolution fait que la capacité de production de nombreux constructeurs d'armoires électriques atteint de plus en plus souvent ses limites. Des chaînes d'approvisionnement opérationnelles et des processus de commande sans faille sont donc particulièrement importants à une époque où la complexité et la pression sur les délais ne font que croître.

Notre logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER vous permet de passer des commandes en temps réel. La variété des domaines d'activité de nos clients n'a d'égale que la flexibilité de notre offre adaptée à vos besoins. Grâce à nos services de produits spécifiques aux clients, nous vous aidons à maîtriser les pics de commandes et à répondre à vos souhaits individuels.

Avantages d'un approvisionnement efficace

  • Commande facile à partir du logiciel d'ingénierie grâce à la connexion à la boutique avec des informations en temps réel sur le prix, la disponibilité et les alternatives adaptées
  • Commande simple et flexible de matériel de repérage via le site Internet de Phoenix Contact
  • Processus de production planifiables grâce à la gamme de produits optimisée en ce qui concerne les délais de livraison
  • Livraison juste-à-temps de borniers prêts à être installés
Ouvrière à son poste de travail pour la production de borniers

Borniers individuels À partir d'une taille de lot 1

Notre production de borniers vous aide à gérer les pics de commandes en toute flexibilité ou à intégrer les borniers à votre production en série au moment opportun. Le processus est assisté à cet effet par une automatisation continue du processus de commande : du calcul du prix et de la date de livraison à la livraison, en passant par l'acceptation de la commande.

Configurez simplement vos borniers individuels à l'aide de notre logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER et transférez votre configuration directement dans la boutique en ligne de Phoenix Contact pour passer commande.

MARKING Configurator

Solutions de marquage à inscription personnalisée

Configurateur de solutions de marquage à inscription personnalisée

Le MARKING Configurator offre un maximum de convivialité et de flexibilité pour la création de solutions d'étiquetage personnalisées. Selon l'application et les exigences, la gamme MARKING system offre différentes solutions de marquage des blocs de jonction, des conducteurs et des câbles, ainsi que des appareils et des installations. Choisissez une solution de marquage parmi plus de 2 000 matériels pour répondre à vos besoins. Commandez des matériels de repérage personnalisés de manière simple et rapide, à partir d'une seule pièce.

COMPLETE line
Solutions pour l'armoire électrique

COMPLETE line est la gamme de produits complète pour toutes les fonctions de vos armoires électriques et vos installations de terrain. Découvrez la gamme de produits harmonisés avec une conception standardisée, une utilisation intuitive et des accessoires uniformes.

En savoir plus
Solutions pour l'armoire électrique

Allégez la charge de travail de votre personnel spécialisé, gérez les pics de commandes et augmentez la disponibilité de votre stock. Nous concevons des processus efficaces, proposons des solutions flexibles et sommes votre partenaire de confiance, et ce, de la demande de devis à la livraison.

Frank Wecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Production conforme aux spécifications clients
Expert en services personnalisés : Frank Wecker
Solutions plus efficaces
Usinage mécanique

Découvrez comment réduire considérablement les temps de passage et les coûts liés à l'usinage mécanique grâce à des flux de travail conçus efficacement et assistés par le numérique.

Vers l'usinage mécanique
Opérateur avec un rail DIN coupé à longueur devant un établi avec un coupe-rails et un moniteur